OPTIREG™ 車載用電源IC

最適化された電圧レギュレーション

インフィニオンは、車載用パワー半導体ソリューションのマーケットリーダーとして、OPTIREG™電源ICのラインアップを作成し、今日そして未来の設計課題を解決しています。このOPTIREG™ファミリーは、現在市場に出回っている車載アプリケーション向けの最も幅広い専用電源ICラインアップです。

Share
Share

myInfineon: いますぐご登録いただきご活用ください

有用なコンテンツ
有用なコンテンツ
統合サービス
統合サービス
パーソナライズされた経験
パーソナライズされた経験

OPTIREG™ ニュース

OPTIREG™は市場で最も幅広い製品ラインアップを取り揃えており、ディスクリートから完全に集積されたシステムソリューション (センサー、マイクロコントローラ、アクチュエータ、ネットワークICのための電源供給) まで、あらゆる設計課題に最適なソリューションを提供しています。OPTIREG™は、リニア電圧レギュレーターからDC-DCコンバーター、パワーマネジメントIC、小型パッケージ(TSNP) から、優れた熱的性能を発揮するように最適化されたパッケージ (D2PAK)まで、25mAから数Aまでの電力範囲に対応し、かつてない選択肢を提供しています。

OPTIREG™ 車載用電源ICは品質のベンチマークです。

システム理解と技術リーダーシップで、お客様のシステム インテグリティを実現  OPTIREG™は、車載システムへの深い理解をベースに、車載用パワー半導体におけるインフィニオンの技術的リーダーシップと、車載用電源における先駆的な実績を組み合わせたものです。

システムの安定した電源供給を実現する卓越した品質   OPTIREG™は、受賞歴のあるゼロディフェクト製品コンセプトにより、優れた堅牢性とベンチマーク品質を提供します。自動車の安定性やシステムインテグリティの要求を上回る、強化された試験と業界標準の不良率により、お客様に安心感を提供します。

お客様のビジネス継続性と長期的な製品ライフサイクル管理に対して卓越した製造  革新的なリードに加えて、OPTIREG™はビジネスの継続性と長期的な製品ライフサイクル管理を保証し、お客様に安心感を提供します。OPTIREG™は、フロントエンドとバックエンドの専用社内製造施設と卓越した製造への強いコミットメントによって実現されており、お客様に供給のセキュリティを強くお約束します。