車載向けパワーMOSFET OptiMOS™-6 40V
高レベルのFOM性能を小型パッケージで実現
インフィニオンは、車載アプリケーション向けに非常に高い品質レベルと堅牢性を備えた5x6mm² SS08リードレス パッケージの最新OptiMOS™-6 40VパワーMOS技術をリリースしました。
本パワー ファミリーは、18製品 (RDS(on)_max 0.5mΩ~4.4mΩ) もの製品ラインアップを揃えており、アプリケーションにあわせて最適な製品を選択いただけます。また、市場で高いレベルの製品FOM (RDS(on) x Qg) と性能を実現しています。この新しいSS08パッケージ製品は120Aの連続電流定格を提供しており、フットプリント面積はほぼ半分で標準のDPAK製品より25%以上高くなっています。SS08のフットプリント面積は35mm²、DPAKのフットプリント面積は65mm²です。
発注可能な部品番号 | SP番号 | パッケージ |
IAUC120N04S6L005ATMA1 | SP001723538 | PG-TDSON-8 |
IAUC120N04S6N006ATMA1 | SP004463660 | |
IAUC120N04S6L008ATMA1 | SP001633598 | |
IAUC120N04S6N009ATMA1 | SP001688678 | |
IAUC120N04S6L009ATMA1 | SP001618638 | |
IAUC120N04S6N010ATMA1 | SP001618640 | |
IAUC120N04S6L012ATMA1 | SP001790492 | |
IAUC120N04S6N013ATMA1 | SP001790490 | |
IAUC100N04S6L014ATMA1 | SP001700120 | |
IAUC100N04S6N015ATMA1 | SP001700154 | |
IAUC100N04S6L020ATMA1 | SP001790494 | |
IAUC100N04S6N022ATMA1 | SP001790496 | |
IAUC100N04S6L025ATMA1 | SP001700164 | |
IAUC100N04S6N028ATMA1 | SP001700166 | |
IAUC80N04S6L032ATMA1 | SP001700160 | |
IAUC80N04S6N036ATMA1 | SP001700162 | |
IAUC60N04S6L039ATMA1 | SP001700156 | |
IAUC60N04S6N044ATMA1 | SP001700158 |