最新! OptiMOS™ 7 40 Vテクノロジー
未来の車載アプリケーション向け最新世代MOSFET

最新!OptiMOS™ 7 40 V テクノロジー

革新的で堅牢なリードレス パワーパッケージの最新パワーMOSFETテクノロジー、インフィニオンOptiMOS™ 7 40 V登場

OptiMOS™ 7 40Vは、業界最小のオン抵抗で、高い電力密度とエネルギー効率を実現します。同時に、スイッチング損失の低減、安全動作領域 (SOA) 耐久性の向上、高アバランシェ電流耐量を実現し、未来の車載アプリケーションシステムを効率的に設計できるようにします。 インフィニオンは、将来の車載アプリケーションの基準を、下記のように設定しています。

製品資料ダウンロードはこちらから

Share

主な特長

  • きわめて低いドレイン-ソース間オン抵抗 (=RDS(on))
  • 高いアバランシェ耐量
  • 高いSOA耐性
  • 高速スイッチング (ターンオン/オフ)
  • リードレスパッケージ (Cuクリップ)
  • 最先端の薄型ウェハーCuテクノロジー
  • 最先端の内製300mmウェハー

主な利点

  • 高電力密度、高効率
  • 大電流容量
  • 高い耐久性の設計
  • 優れたスイッチング性能
  • 小型で効率的な放熱
  • 車載品質の製品設計
  • 高い車載品質の製品

対象アプリケーション

  • 電動パワーステアリング
  • 電力遮断スイッチ
  • ゾーンコントロールユニット (ZCU) およびeFuseボックス
  • DC-DCコンバーター
  • USB充電およびブレーキ
  • あらゆる車載アプリケーション 
  • 幅広いBLDC制御アプリケーション

OptiMOS™ 7 40 Vは、革新的で堅牢な車載パッケージ向けに、以下のように段階的な提供を行っています:

OptiMOS™ 7 40V製品は、未来の車載システムを最高の電力密度とシステム効率、最小のレイアウト、大幅な省スペース化、高い放熱性、システムコストの削減、最高の品質で設計しやすい製品とアプリケーションへと押し上げます。詳細はこちら

関連製品

製品名 ステイタス 電圧 (V) RDS(on) (max) [mΩ]  ID  @25°C (max) [A] 
IAUCN04S7N004 active and preferred 40 0.44 175
IAUCN04S7N005 active and preferred 40 0.55 175
IAUCN04S7L004 active and preferred 40 0.42 175
IAUCN04S7L005 active and preferred 40 0.51 175
IAUCN04S7L006 active and preferred 40 0.57 175
IAUCN04S7N006 active and preferred 40 0.61 175
IAUCN04S7L009 active and preferred 40 0.88 175
IAUCN04S7N009 active and preferred 40 0.94 175
IAUCN04S7L011 active and preferred 40 1.10 120
IAUCN04S7N012 active and preferred 40 1.17 120
IAUCN04S7L014 active and preferred 40 1.42 120
IAUCN04S7N015 active and preferred 40 1.52 120
IAUCN04S7L019 active and preferred 40 1.91 120
IAUCN04S7N020 active and preferred 40 2.03 120
IAUCN04S7L028 active and preferred 40 2.80 100
IAUCN04S7N030 active and preferred 40 3.06 100

主なアプリケーション