S3O8パッケージの新製品OptiMOS™ 5 40V
インフィニオンの最新世代の車載用パワーMOSFET
S3O8パッケージによるインフィニオンの新しいOptiMOS™ 5 40V製品ファミリーは、卓越したパワーMOSFETテクノロジーと、3.3x3.3mmのリードレスパワーパッケージの組み合わせによる、非常に小型で堅牢な車載システムソリューションです。
OptiMOS™ 5 40V S3O8製品は、インフィニオンの最新シリコン車載用パワーMOSテクノロジーを使っており、車載用ブラシレスDCモータおよびHブリッジアプリケーションで要求されるエネルギー効率と電力密度に適合し、さらにそれを上回るように最適化したものです。インフィニオンの堅牢なS3O8リードレスパッケージテクノロジーと組み合わせることで、Rdson最小2.8 mΩの、非常に小型で効率の良いシステム設計を実現します。
40A DPAKソリューションと比べると、40A S3O8は、フットプリントが80%も減少しています。その他に、高さが50%減少しており、コンパクトな設計が求められるアプリケーションにおいて大きな利点が得られます。
さらに、パッケージの寄生インダクタンスが低いため、EMI特性が向上しています。インフィニオンの堅牢性の高いS3O8パッケージテクノロジーは、AEC-Q101規格に適合しており、また100%グリーン製品(RoHS指令に準拠)です。
特長、利点、アプリケーション
主な特長
- Rdson:2.8 – 8.4mΩ
- S3O8パッケージ:3.3x3.3mm
- Qg:最大 40nC
- FOM, Ciss, Cossを最適化
- インフィニオンの堅牢なパッケージ品質
利点
- 最大250Wドライブの高電力密度
- コンパクトなシステム設計
- ドライバコストの低減
- システムレベルでのソフトスイッチングと低EMI
- 温度に対するすぐれた堅牢性
アプリケーション
- パワートレイン、安全、ボディアプリケーションのためのコンパクトなブラシレスDCドライブ、ブラシ付DCドライブ
製品
パッケージ | 種類 | V DS [V] | R DS(on)max [mΩ] |
S3O8 | IPZ40N04S5L-2R8 | 40 | 2,8 |
S3O8 | IPZ40N04S5-3R1 | 40 | 3,1 |
S3O8 | IPZ40N04S5L-4R8 | 40 | 4,8 |
S3O8 | IPZ40N04S5-5R4 | 40 | 5,4 |
S3O8 | IPZ40N04S5L-7R4 | 40 | 7,4 |
S3O8 | IPZ40N04S5-8R4 | 40 | 8,4 |