Automotive Quality

品質に基づく信頼性の高い電子機器

ゼロディフェクトの考え方で、標準規格を超えた自動車用品質を提供

自動車の 複雑さ 機能性は 増していくことが予想されるため、 品質を 重視した信頼性の高いエレクトロニクスが必要となります。品質への情熱が、 高品質の要件を満たし 信頼性が高く  堅牢な製品につながる製品ポートフォリオを生み出すと確信しています。

品質リーダーとしてのインフィニオンの差別化:

  1. 私たちの目標は、 生産上の欠陥を検出するための集中的なスクリーニング方法から、必要に応じて高度なAEC Q100/101テスト、低いdpmレートを達成するためのサブ1dpm検証まで、  実際のアプリケーション要件によりよく適合するように標準を超える ことです。
  2.    お客様から受賞した品質賞(トヨタ ( 2020年名誉品質賞) 、コンチネンタル (2019年サプライヤーオブザイヤー) など)の実績は、自動車業界で一貫して優れた品質目標を達成していることを証明しています。
  3. インフィニオンは 、故障解析ラボ の地域ネットワークとローカライズされた強力なコンピテンシー、技術トレーニング、最先端の故障解析を備えた地域品質分析ラボの機能など、最高のカスタマーサービスを提供しています。
  4.  クラス最高の製品要件、設計、製造、テストを通じてお客様のニーズを満たす : 開発プロセス ( RDDFなど)、設計ルール (ADeGoなど)、材料、大規模な製造プロセスとプロセス制御、独自のテストとスクリーニング方法に品質基準を統合します。

 インフィニオンのゼロディフェクトの考え方は、以下に基づいています。

  • 24時間365日にわたり、dpmレベル以下で生産しています: 年間のタイムラインにで、ゼロディフェクトを実現しています
  • 年中無休で生産する中、欠陥品は最後のたった3秒相当
  • ppm以下の品質レベルを提供します
  • 当社の製品の90%はすでにゼロディフェクトです

インフィニオンは、標準規格を超えて、実際のアプリケーション要件に適合することを目指します

ビデオ

eラーニング

Quality_beyond_the_standard_eLearning
  • 標準規格以上の品質を提供するというインフィニオンの目的、および、開発、認定、製造、試験においてどのように基準を実行しているのか、ご理解頂けます
  • こうした高品質な基準をどこに、どのように反映しているのか、また成功事例をご紹介します

eラーニングを視聴

Going above and beyond
  • インフィニオンのゼロディフェクトアプローチと、車載MOSFETの認定に関してインフィニオンが要件をどのように超えているかをご覧ください
  • 製品寿命の延長とランダムな故障の数の削減を目指すインフィニオンのゼロディフェクトアプローチの両方の側面を、それぞれを詳細に調査することで理解してください。

eラーニングを視聴

Infineon transceivers proven automotive quality

インフィニオンの品質を支える3つの柱を特定し、インフィニオンのトランシーバー品質プログラムの主な焦点を提示する。

eラーニングを視聴