AI、画像処理に最高のパフォーマンスを。業界初20 Gbps プログラマブルUSBペリフェラル コントローラーが登場
USBコネクティビティの未来を体験
本展示会は10月2日に発表したEZ-USB™ FX20のデモを展示する他、「USB3 Vision、20 Gbpsその先へ:次世代の高速イメージング」と題したセミナーも実施いたします。
EZ-USB™ FX20ペリフェラル コントローラーは、USB 20 GbpsおよびLVDSインターフェースによる高速接続を実現し、総帯域幅を最大6倍に拡大します。また、コンパクトな10 x 10 mm² のBGAパッケージで提供され、PCBのスペースをほとんど必要としません。展示会では、EZ-USB™ FX20の詳細な機能や性能を体験することができます。ぜひ、インフィニオン テクノロジーズの最新製品を体験してみてください。
会期: | 2024年12月4日(水)~6日(金)10:00~17:00 |
会場: | パシフィコ横浜 |
公式サイト: | https://www.adcom-media.co.jp/ite/ |
インフィニオン ブース: | 小間番号 D-30 |
共同出展パートナー: |
|
ご来場には事前登録が必要です。こちらから事前登録をお願いいたします。
デモ一覧
デモ一覧 |
EZ-USB™ FX20 quad-sensor USB 20 Gbps カメラ デモ |
EZ-USB™ FX10 USB 10Gbps アイ モニター 10m ケーブル使用 |
EZ-USB™ FX10 4K60 USB 3 Vision カメラ |
EZ-USB™ FX5N デモ |
EZ-USB™ FX5N USB 3 Vision 4K60 カメラ 8m ケーブル使用 |
商談をご希望の方
EZ-USB™ FX20やインフィニオンのUSB製品について展示会期間中に商談をご希望の方は、eventjp@infineon.com 宛に商談希望とお問い合わせください。