ISO 26262準拠のインフィニオン製品

インフィニオン、機能安全における信頼のパートナー

あなたのアプリケーション設計に必要な機能安全製品をお探しですか? インフィニオンのISO 26262準拠製品およびISO 26262-ready製品は、ますます複雑になる車載アプリケーション モジュールの厳しい要件に対応しています。

インフィニオンの安全適合レベルとは具体的にどの程度なのでしょうか。インフィニオンのPRO-SIL™ ISO 26262準拠品は、自動車の機能安全に関するISO 26262シリーズの規格で定義されている、半導体関連の要件をすべて満たしています。PRO-SIL™ ISO 26262-ready品は、ISO 262622018 8-13項 class IIハードウェア評価に対応した安全関連アプリケーションに搭載できるQM製品を指します。これらの半導体はすべて、インフィニオンの車載基準に適合したプロセス フレームワークで設計されており、ISO 26262: 2018に準拠したプロセスであることがSGS-TÜV Saarによって認証されています。

機能安全製品ファインダーをご利用いただくと、要件を簡単にフィルタリングして、あなたの設計に最適な製品をさまざまな安全適合レベルで検索できます。ぜひ、最適な製品をお探しください!

ISO 26262準拠 ISO 26262-ready

XENSIV™ センサー:

電流センサー

磁気速度センサー

角度センサー

REAL3™ センサー:

ToF 3Dイメージセンサー

メモリ:

SEMPER™ NORフラッシュ

マイクロコントローラー:

AURIX™ ファミリー

32ビット TRAVEO™ T2G Arm® Cortex® マイクロコントローラー

TC2xx エミュレーション デバイス

TC37x エミュレーション デバイス

TC39x エミュレーション デバイス

 スマートパワー:

バッテリー マネジメントIC

トランスミッション用定電流制御IC

車載用LEDドライバーIC: LITIX™ Pixel Rear

OPTIREG™ PMIC (車載用)

車載用スマート ハイサイド スイッチ | PROFET™

車載用ゲートドライバーIC

MOTIX™ | BLDC モーター ゲートドライバー IC

XENSIV™ センサー:

気圧センサー (BAP) およびマニホールド絶対圧センサー (MAP)

磁気速度センサー

側面衝突検出用圧力センサー (SAB)

リニア センサー

角度センサー

3D磁気センサー

メモリ:

デュアルQSPIフラッシュ

HYPERFLASH™

Quad SPI フラッシュ

マイクロコントローラー:

PSoC™ 4: 32ビット Arm® Cortex®-M0 MCU

TC1798/1793/1791 (AUDO MAX)

TC1784/82 (AUDO MAX)

TC1728/24 (AUDO MAX)

スマート パワー:

車載用スマート ハイサイド スイッチ | PROFET™

SPOC™+2 | マルチチャンネル SPI ハイサイド パワー コントローラー

車載用ゲートドライバーIC

MOTIX™ | ブラシ付DC モーター制御IC

MOTIX™ | BLDC モーター制御IC

HITFET™+ 12V 

HITFET™+ 24V