![](/export/sites/default/_images/stage/00_selection.00_42_15_14.Still009_768x432px.jpg_1459425146.jpg)
インフィニオン、アディダスと共同で光るスニーカーを開発
思わず体を動かしてしまうテクノロジー!
光るスニーカーとマイクロチップの共通点は何でしょう? 一見しただけでは、ほとんど無さそうですね。もう一度考えてみましょう!
斬新な取り組みの一環として、インフィニオンはアディダスと提携してテクノロジーをファッションと融合させ、履く人の気持ちを刺激する象徴的なシューズを開発しました!このスタイリッシュなシューズは、スマートIoTデバイス、コネクテッドカー、ソーラーパネル、ロボットなどに隠されている半導体の「魔法」を引き出し、誰もがデジタル化のパワーを見聞きできるようにします。
アディダス オリジナルス NMD S1シューズをベースにしたこの世界初のプロトタイプは、プログラム可能なさまざまなカラーエフェクトを備え、音楽のビートに合わせて反応します。XENSIV™ MEMSマイクロフォンにより、シューズは文字通り信号を「聞き取り」ます。オリジナルスNMD S1は、この共同開発プロジェクトにとって理想的なモデルであり、履き心地を損なうことなく、繊細で高品質な電子部品を搭載するのに、最適な形状でした。アディダスのリサイクル素材の使用と循環型ライフサイクルは、脱炭素化を推進するインフィニオンの使命とも共鳴しています。
インフィニオンの光るスニーカーが音楽に照明効果で反応する様子をビデオでご覧ください!
思わず人々が動く象徴的な技術には、インフィニオン一流の製品技術が使用されています
![](/cms/media/products/Sensors/lighting_shoe_module.bmp)
高品質のXENSIV™ MEMSマイクロフォンにより、シューズは微細な音声信号を聞き取ることができます。内蔵のPSoC™マイクロコントローラーがその音声入力を処理し、EZ-PD™バレルコネクター リプレースメント (BCR) ソリューションにより、高効率のOptiMOS™パワーMOSFETと組み合わせたUSB-Cパワーデリバリー (PD) を使ってシューズに充電することができます。アディダス オリジナルス NMD S1は、完璧なフィット感と快適性を損なうことなく、高感度テクノロジーコンポーネントを内部に搭載するのに十分なスペースを有しています。
- XENSIV™ MEMS マイクロフォン - 直感的センシング
- PSoC™ 63 MCUとAIROC™ Bluetooth® LE によるデータ処理とコネクティビティ
- EZ-PD™ バレル コネクター リプレースメント (BCR) 電源入力&充電用USB-C Power Delivery (PD)
- 高効率OptiMOS™ 電源管理用パワーディスクリート
協賛
![](/export/sites/default/media/products/Sensors/3-Bar_Logo_BWp.png_1069685746.png)