sTOLL –
最新7 x 8mm² パワーMOSパッケージ
最大250 Aの将来の車載アプリケーションに最適な選択

今後の車載用高出力アプリケーション (最大280 A) に最適

優れた車載品質で最高の電力密度とエネルギー効率を実現

sTOLL 7x8リードレスパッケージの成功事例は、最新のOptiMOS-7™ 40V技術によって、EPS、ブレーキ、パワーディストリビューション、ディスコネクトスイッチ、ハイパワーBLDCドライブなど、将来の大電力アプリケーション向けの最先端パッケージとして、今なお続いています。

sTOLL 7x8は、従来のリード型D²PAK (180 A) を上回る280 Aという大電流容量を、従来のリード型DPAK (65 mm²) よりもさらに小型の56 mm²の最適化されたフットプリントで提供します。

sTOLL 7x 8パッケージを、最先端のOptiMOS-7™ 40 VパワーMOS技術と組み合わせることで、クラス最高の電力密度と電力効率を実現し、インフィニオンの堅牢な車載パッケージの高品質基準を満たします。

これにより、革新的なsTOLL 7x8パッケージファミリーは、D²PAK (TO263) やDPAK (TO252) のような、従来のリードタイプのSMDパッケージに取って代わり、小型フォームファクター (7x8 mm²) で、最適化された放熱性、大電流容量を実現しています。

さらに、リードレスパッケージのsTOLL 7x8は、浮遊インダクタンスおよびパッケージ抵抗を最小化し、スイッチング動作をリード型パッケージよりも大幅に改善します。堅牢で簡単なシステム設計に最適です。

sTOLL 7x8は、JEDEC規格MO-319、IEC規格HSOF-5で、オープンな標準規格パッケージとして登録されています。

詳細情報については、製品プレゼンテーションをご覧ください。

主な特長

  • 7×8mm²の小さなフットプリント
  • 280 Aの大電流容量
  • 最先端のOptiMOS-7™ 40 V技術
  • RDS(on) 範囲: 0.39 mΩ~1.4 mΩ
  • 銅クリップを採用した、先進のリードレスパッケージにより、パッケージ抵抗を最小化し、浮遊インダクタンスを最小化
  • 高いアバランシェ電流耐量および安全動作領域 (SOA) 耐久性
  • 自動光学検査 (AOI) 対応パッケージ
  • JEDEC登録済み

主な利点

  • 高出力、高電流密度
  • 放熱効果の高いリードフレームパッケージ
  • 導通損失の低減
  • スイッチング動作の最適化
  • 従来のDPAK / D2PAKパッケージにくらべて小型
  • 業界標準パッケージ (JEDEC MO-319A)
  • 車載用の堅牢なパッケージ

対象アプリケーション

  • 12 V EPS
  • 12 V ブレーキ
  • 12 V 高出力BLDC
  • パワー ディストリビューション
  • ゾーン型アーキテクチャ
  • バッテリー ディスコネクト スイッチ
  • リレーボックス
  • DC-DC

パッケージサイズ

Package-dimensions_sTOLL7x8
パッケージサイズ

サイズ:
パッケージ長: 6.7mm
パッケージ幅: 7mm
最小ピンピッチ: 1.3mm

sTOLL パッケージPG-HSOF-5-1の詳細な情報については、こちらをクリックしてご覧ください。

関連製品

製品名 拡販状況 電圧 (V) RDS(on) (max) [mΩ]  I(max) [A] 
IAUAN04S7N004 拡販中(推奨) 40  0.39 280
IAUAN04S7N005 拡販中(推奨) 40 0.51  250 
IAUAN04S7N006 拡販中(推奨) 40 0.57  250 
IAUAN04S7N007 拡販中(推奨) 40 0.72  200 
IAUAN04S7N008 拡販中(推奨) 40 0.82  180 
IAUAN04S7N010 近日発売 40 1.00 180
IAUAN04S7N012 近日発売 40 1.20 180
IAUAN04S7N014 近日発売 40 1.40 180
IAUA250N04S6N005 新規設計非推奨製品 40 0.55  250 
IAUA250N04S6N007E 新規設計非推奨製品 40 0.70  250 
IAUA250N04S6N008 新規設計非推奨製品 40 0.80  250 
IAUA200N04S5N010 拡販中(推奨) 40 1.00  200 
IAUA180N04S5N012 拡販中(推奨) 40 1.20  180 
IAUA120N04S5N014 拡販中(推奨) 40 1.40  120 
 

主要アプリケーション