Xilinx社のSoCおよびFPGA製品Kintex、Virtex、Zynq向けの包括的な電源のリファレンス設計
高度に最適化された柔軟な設計
![](/export/sites/default/_images/promopages/partner-network/IFX-PowIR-power-by-signals-small.jpg_819838220.jpg)
インフィニオンおよびIR社は、Kintex®、Virtex®、Zynq®ファミリーを含むXilinx®社のFPGAおよびSoC製品と、最新の20nm UltraScale™デバイス向けに、理想的なDC/DC電源ソリューションを提供しています。完成された電源を用いることで、設計のあらゆる面において高い性能とシステムの堅牢性が確保されます。
サブカテゴリーを選択してください。
全てのサブカテゴリーを閉じる 全てのサブカテゴリーを開く効率性
- インフィニオンおよびIR社の統合型パワーステージは、小型のフットプリントで最大効率90%以上および精度1%を実現し、最大40~85Aを供給します。
柔軟性
- インフィニオンのマルチフェーズコントローラに内蔵されたオンチップのプログラム可能なMCUは、お客様のFRGA設計に驚異的な柔軟性をもたらします。
- PMBus/I2Cを用いるDC/DC PoL設計は、急速に変化する設計要件にも適合可能です。
高密度
- FPGA/SoCのコア、プラットフォーム、およびSerDes電圧レール用のコントローラ、パワーステージ、およびPoL向けのスケーラブルな設計。
- 3~35Aの統合型FET POLおよびDC/DC POLは、最大振幅10mV未満というSERDESの低リップル要件に最適です。
システムレベルの電力管理および堅牢性
- コンパクトで高集積型のIR PoLレギュレータは、高度な電力管理におけるプログラマビリティ、マージニング、シーケンシング、およびテレメトリを、PMBus経由で複数レールに渡って実現します。
- 拡張されたテレメトリーと、幅広く堅牢な保護機能。
- 高度なデジタル電源設計のために、PMBus 1.2完全準拠のコマンドセット
使いやすさ
- Design AssistantおよびPOWERCODE™などのPC GUIツールを使用することで、簡単に使い始めることができるうえに、臨機応変に設計を最適化できます。
- PowIRCenterのGUIにより、同時にすべてのデバイスでPMBus上に完全なPoL設計が作成されます。
- Xilinx FPGAレール向けDC DC POLソリューションの標準ライブラリー用SupIRBuck設計ツール。
- 当社の電源エキスパートが提供する最適化されたソリューションについては、support@infineon.comまでお問い合わせください。