Antenna Switch
概要
インフィニオンは幅広いスイッチングダイオードを取り揃え、以下のような特長でお客様のRF設計をお手伝いします。
- 高度絶縁
- 低高調波歪み
- 低挿入損失
- 世界最小のリードレスダイオードパッケージ TSSLP-2-1 (0.6mm*0.3mm*0.3mm)や4-in-1 PINダイオードアレイパッケージTSSLP-8-1 (1.2mm*0.6mm*0.3mm)など、様々なサイズのパッケージ
製品
サポート