BGS18MA14
概要
パラメータ
Parametrics | BGS18MA14 |
---|---|
Control Interface | MIPI |
Frequency Range | 0.1 - 3.8 GHz |
Insertion Loss (@1GHz) | 0.3 dB |
Isolation (@1GHz) | 45 dB |
Pmax max | 35 dBm |
Supply Voltage | 1.7 - 3.4 V |
Switch Type | SP8T |
技術資料他
ログインして全ての文書を見る
-
Infineon-BGS18MA14-DS-v02_04-EN
EN
02_04 | 2018-09-18 | pdf | 602 KB
-
Product Qualification Report - BGS18MA14
EN
01_00 | 2021-07-27 | pdf | 166 KB
-
FIT Report - BGS18MA14
EN
03_00 | 2024-04-16 | pdf | 24 KB
材料成分表 Info
-
Infineon-MA005716399-MaterialContentSheet-v01_00-EN
EN
01_00 | 2022-04-27 | pdf | 92 KB
-
Infineon-MA005713553-MaterialContentSheet-v01_00-EN
EN
01_00 | 2022-04-22 | pdf | 93 KB
-
Infineon-MA005710838-MaterialContentSheet-v01_00-EN
EN
01_00 | 2022-04-08 | pdf | 93 KB
-
Infineon-MA005285826-MaterialContentSheet-v02_00-EN
EN
02_00 | 2021-09-09 | pdf | 93 KB
-
Infineon-MA005424744-MaterialContentSheet-v03_00-EN
EN
03_00 | 2021-09-09 | pdf | 93 KB
注文
Sales Product Name | BGS18MA14 |
---|---|
OPN Info | BGS18MA14E6327XTSA1 |
Product Status | discontinued |
Infineon Package name | ATSLP-14-10 |
Standard Package name | |
Order online | |
Completely lead free | yes |
ハロゲンフリー | yes |
RoHS compliant | yes |
Packing Size | 4500 |
Packing Type | TAPE & REEL |
Moisture Level | 1 |
Moisture Packing | NON DRY |
デザインサポート
PCB設計データ
サポート