ワイヤレス制御向けレシーバー
サブ1GHz 周波数帯域用の超低消費電力、シングルチップASK およびASK/FSK スーパーヘテロダインレシーバー (SHR)
ワイヤレス制御向けレシーバー サブカテゴリー
アプリケーションをワイヤレスサブ1GHz RF ソリューションにします。 ワイヤレス制御は日常生活に欠かせないものです。 ガレージドアオープナーから侵入警報器や火災警報器、スマートメータリングシステムまで、ワイヤレスデバイスは、さまざまなアプリケーションを制御するためのコスト効率が高く、堅牢で実績がある方法です。
- LNA およびIF フィルタを内蔵
- ホストマイクロコントローラーの負荷
- 開発作業を大幅に削減
- 優れたブロッキング性能
- マルチチャネル機能
- 最高の車載品質基準
- 長期的な可用性
- 高度に洗練された開発ツーリング
- 使いやすい設定ソフトウェア
- クイックスタートプロトコルの例
高感度および低消費電力レシーバーIC で複雑さを軽減
インフィニオンのワイヤレス制御向けレシーバーシリーズは、サブ1GHz 周波数帯向けの超低消費電力シングルチップASK およびASK/FSK スーパーヘテロダインレシーバー (SHR) のグループで構成されています。これらのIC は高レベルの集積度を提供し、わずかな外付け部品しか必要としません。
長距離、低エネルギー消費、および顧客の要件への柔軟な適応という相反するような特長の組み合わせを持っています。 さらに、最適化された製品ファミリーは、最高のコスト・機能比率を提供します。 非常に低いソフトウェア開発労力、マルチプロトコル処理、複数のアプリケーション (RKE+TPMS+PKE+リモート スタート) に対応する単一デバイスから、高感度を実現する内蔵LNA、内部IFフィルタ、および最小の外付け部品数まで、マルチバンド、マルチチャネル レシーバー シリーズは、最高の集積度により部品点数の削減を実現します。
ワイヤレス制御向けレシーバーシリーズの特長は、低システム消費電流を含む、最高の感度と低消費電流です。 SmartLEWIS Rx+ デバイスは、不要なRF信号が受信されている限りMCU がスリープ状態のままで、その間のペイロードデータを完全に回復してマイクロコントローラーに提供します。
構成が容易な強力なソフトウェア開発評価キット
TDA5240/35/25評価キットは、SmartLEWIS RX+ ベースのRF評価ボードと、PC に簡単に接続できるオプションのSmartLEWIS システムインターフェースボード (SIB) で構成されています。 グラフィカル ユーザー インターフェース (GUI) を備えた強力なソフトウェア ツールにより、自律型レシーバーの構成が容易になり、ワイヤレス制御アプリケーションの開発がサポートされます。
TDA5240/35/25評価キットは、RF ボード、アンテナ、PC 用通信ソフトウェアで構成されます。 SmartLEWIS RX+ 評価キットは、315、434、868、および 915 MHz に対応しています。
シングルまたはマルチチャネルワイヤレス制御向けレシーバーIC ポートフォリオ
製品ファミリーの種類は、主にマルチチャネルまたはシングルチャネルとデジタルベースバンド機能で差別化されています。 詳細については、ドキュメントセクションでの選択ガイド、3ページ–表SmartLEWIS™ Rx +選択ガイドをご参照ください。
主な特長
これらのデバイスには、ローノイズアンプ(LNA)、ダブルバランストミキサ、完全集積VCO、PLLシンセサイザ、水晶発振器が搭載されています。 すべてのデバイスは、低消費電力で優れた受信感度に加え、電池の長寿命化用にパワーダウン機能を提供します。
お客様のアプリケーションが、要件を低減できるのであれば(温度範囲が限定されている等)、インフィニオンは高品質レシーバー製品であるTDA72xxファミリーを、非車載用アプリケーション専用に低コストで提供しています。
SmartLEWIS™RXレシーバーは、新時代の機能への扉を開きました。高度集積型の本レシーバーICのわずかな機能だけで、マルチチャネル、マルチプロトコル処理、また自己ポーリングが可能なデジタルベースバンド処理を実現しています。
後継製品は、SmartLEWIS™RX+レシーバーファミリーで、感度向上と高レベルの集積化を実現します。詳細
- TDA520X - ASKレシーバ・ファミリ
- TDA521X - ASK/FSKレシーバ・ファミリ
- TDA 522x:切り替え可能なピーク検出器を搭載したASK/FSKレシーバーファミリー
- TDA 72xx:非車載用アプリケーション専用のASK/FSKレシーバー
- TDA 5240/35/25:ベースバンド処理機能付きマルチチャネルSmartLEWIS™ RX+ ASK/FSK 高感度レシーバーファミリー
Related links
- リモート制御
- セキュリティシステムおよびアラームシステム
- ホームオートメーション
- 産業用制御機器
- 低ビットレート通信システム
- リモート・キーレス・エントリー (RKE)
- タイヤ空気圧監視システム(TPMS)