OPTIGA™ Connect IoT – eSIM ソリューション
セルラーIoTデバイスの接続性を事前に統合したeSIMソリューション
OPTIGA™ Connect IoTは、セルラーIoTデバイス向けのすぐに接続可能な組み込みSIM ( eSIM ) ソリューションです。このターンキーソリューションにより、セルラー対応IoTデバイスを簡単かつ安全に、コストを最適化して大規模に展開および管理ができます。GSMA準拠のオペレーティングシステムがプリインストールされ、接続機能があらかじめ実装されています。パートナーであるTata Communicationsのサポートにより、OPTIGA™ Connect IoTは世界200カ国、640以上のネットワークをカバーするグローバルなセルラーネットワーク(2G、3G、4G、CATM、その他のLTEサービス)を提供します。
設計から製造、配備に至るエンドツーエンドの接続性管理は、複雑さを軽減し、IoTデバイスの完全な可視性を提供し、制御を簡素化します。相互運用性、テクニカルサポート、コスト、カバレッジといった、今日の接続性管理における主要なペインポイントに対応します。
OPTIGA™ Connect IoTは、インフィニオンのベストインクラスのコモンクライテリアEAL5+認証eSIMハードウェアをベースにしており、今日の業界で一般的に要求されるセキュリティ基準を上回るように設計されています。これにより、これらのソリューションに耐タンパー性が追加され、物理的な攻撃に対する耐性が強化されます
OPTIGA™ Connect IoTソリューションは、標準的な国際電気通信規制 (すなわちOPTIGA™ Connect IoT OC2321) に準拠しています。OPTIGA™ Connect IoT OC2322は、インド電気通信省の規制に準拠するよう特別に設計されています。インドだけでなく世界中にIoTセルラーベースのデバイスを展開するのに最適なソリューションです。
特長
- GSMA SGP.02 v3.2準拠
- リモートSIMプロビジョニング対応
- 低消費電力
- 2G、3G、4G、LTE-M、(NB-IoT) に準拠
- ETSI TS102 221およびETSI TS102 671準拠
- MFF2 (QFN8) パッケージ (より小型のパッケージはご要望に応じます)
- ISO7816- UARTインターフェースをサポート
- 電圧クラスA、B、C
- 産業グレード (-40~+105℃)
- データ保持 10年
- コモンクライテリアEAL5+認証ハードウェア
- AIS140対応
セルラー接続
- ブートストラップ接続によるグローバルセルラーカバレッジ (200カ国、640以上のネットワーク)
- オンラインポータルによる接続管理
- 調整可能なデータプラン
- パートナーポータルを介したリモートデータおよび接続管理用のシングルアクセスポイント
利点
- ベストオブブリードの技術を統合済み
- ターンキーソリューション
- すぐに接続可能
- セルラーIoTデバイス向けの柔軟な接続サービス
- グローバルカバレッジ
- すべてのアプリケーションと地域に対応する1 SKU + インド専用の1 SKU
- 大規模なセルラーIoTの容易な展開と管理
- 世界中で利用可能なコスト効率とセキュリティの高い接続性
- 市場投入が容易
- 相互運用性と接続管理による複雑性の軽減
- GSMA RSP
- 追加アプレットの実装ができるオープン性
- 低消費電力
- 産業グレード
推奨アプリケーション例
インフィニオンのOPTIGA™ Connect eSIM IoTソリューションは、ブートストラップTata Communications MOVE™ eSIMプロファイルと事前に連携しています。
![](/export/sites/default/_images/product/security-smart-card-solutions/Infineon_TATA_eSIM_IoT.jpg_1758632412.jpg)