OPTIGA TRUST CHARGE AUTO
車載ワイヤレス充電向けの信頼性の高い認証ソリューション
OPTIGA™ Trust Charge Automotiveは、最大15Wまでの車載用ワイヤレス充電に高度に最適化されたソリューションで、AEC Q100車載認定も取得しています。これにより、車載用ワイヤレス充電器のメーカーは、最新のQi 1.3仕様に準拠した充電器を開発することができます。
携帯電話のワイヤレス充電に対応した車が増えています。
Qi 1.3ワイヤレス充電規格
ワイヤレスパワーコンソーシアム(WPC)によって策定されたQi規格は、小型電子機器へのワイヤレス給電を定義しています。デバイスが15Wの電力を受け取ることができ、Qi認定を受けた認証済み送信機から電力を受け取っていることを確認することで、消費者の安全に貢献することを目的としています。
Qi 1.3規格では、急速充電 (最大15Wに対応したEPP (Extended Power Protocol) に準拠) 向けに、送電側と受電側の機器の認証が義務付けられています。これには、セキュリティ認証 (例:CC/EAL4+) を受けているか、少なくとも専門の研究機関からセキュリティ認証を受けている、安全なストレージサブシステムが必要となります。したがって、新しい Qi 1.3 のワイヤレス充電器は、信頼するに足るものであること、Qi 1.3 規格に準拠していることを証明しなければなりません。また、無接点充電器は、WPC による試験と認証を受けなければなりません。このようにして初めて、Qi ロゴを付けることができます。
強化されたセキュリティ
OPTIGA™ Trust Charge Automotive 認証ソリューションは、コモンクライテリア EAL6+ (高) 認証を受けたハ ードウェアを使用しているため、Qi 1.3 規格のセキュリティ要件を上回っています。インフィニオンの提供する製品には、WPCで指定された証明書や鍵の個別化や実装を、セキュアで認証された環境で提供できるので、簡単にセキュリティ機能を組み込むことができます。
短時間で簡単に実装可能
ターンキー設定:完全にシステムに組み込むことができ、すべてのキーと証明書用のマテリアルが事前にプログラムされているため、設計、統合、導入にかかる労力を最小限にします。OPTIGA™ Trust Charge Automotiveには、プログラム済みでロックされた OS、ロックされたアプリケーション コード、ホスト側モジュールが付属しており、ホスト マイクロコントローラー ソフトウェアと統合することができます。統合サポートには、リファレンスボードとドキュメントがあり、迅速に設計を行うことができます。
特長
- WPC Qi 1.3認証
- コモンクライテリアEAL6+(高)認証ハードウェア
- ECDSA P-256認証
- NIST P-256、SHA-2暗号技術
- AEC Q100認証
- SPI、 I2C プロトコル
- VQFN-32またはVQFN-8パッケージ
- ドライバー、ソフトウェアライブラリー、WPC要件に従った鍵と証明書のプロビジョニングを含むフルターンキーソリューション
利点
- モバイル充電器のデファクトスタンダードとなったQi 1.3ワイヤレス充電に対応
- コモンクライテリアEAL6+ (high) 認証を受けたハードウェアにより、WPCのセキュリティ要件以上のOPTIGATM Trust Charge Automotive
- セキュアなインフィニオンの工場においてWPC 固有のパーソナライズされたキーと証明書を事前に実装することで、Qi 1.3規格に完全に準拠した鍵のロジスティックスとセキュリティの統合を簡素化
- 組込みソフトウェア、ホストソフトウェア、開発ボード、ドキュメントを含む完全なターンキーソリューションにより、簡単に実装可能
推奨アプリケーション例
- 携帯電話
- タブレット
- Qi規格準拠の充電可能なアクセサリーやその他の小型パーソナル電子機器
![OPTIGA™ Trust Charge Automotive](/export/sites/default/_images/product/security-smart-card-solutions/optiga-trust-charge-automotive.png_1006886318.png)