OPTIGA™ Trust M Express
IoTデバイスを安全かつ大規模にクラウド展開する最も簡単な方法
OPTIGA™ Trust M Expressは、製造からクラウドオンボーディング、フィールド展開までのすべてのステップで、IoTデバイスに強固なセキュリティを提供します。
OPTIGA™ Trust M Expressの暗号化IDは、認証済みで安全なインフィニオンの工場において提供されます。製品ライフタイムのあらゆる段階で露出しないように保護されています。この既製のソリューションにより、IoTデバイスの製造時にセキュアなIDを付与する必要性がなくなります。これにより、IoTデバイスとそのクラウド接続のセキュリティを強化しながら、製造フローを簡素化し、市場投入までの時間を短縮し、コスト効率を向上させることができます。
OPTIGA™ Trust M Expressは、CIRRENT™ Cloud ID (インフィニオンのクラウド サービスで、IoTデバイス証明書の登録と製品クラウドでのデバイスプロビジョニングを手動操作なしで大規模に自動化) と組み合わせて提供されます。これにより、時間とリソースを節約し、ヒューマンエラーを防ぎ、プロセスの高い拡張性が実現されます。
プロトタイプに直接チップを集積してテストするには、「Buy online」ボタンをクリックして、OPTIGA™ Trust M Express Sample boxを注文してください。このボックスには、5つのOPTIGA™ Trust M Express ICとCIRRENT™ Cloud ID用QRコードが収納されています。
OPTIGA™ Trust M Express製品の先行導入はこちらから。
様々なセキュリティ ユースケースのプロトタイプやフル機能のIoTアプリケーションの構築については、OPTIGA™ Trust M IoT Security Development Kitの詳細をご覧の上、オンラインでご注文ください。
特長
- AWSマルチアカウント登録およびAzure IoT Hub事前登録用に、すぐに使える証明書とキーをあらかじめ用意。
- CIRRENT™ Cloud IDに対応し、製品クラウド上でのIoTデバイスの自動プロビジョニングを実現
- CC EAL6+ (high) 認証取得のハイエンドセキュリティコントローラー
- ECC: 最大P-521のNIST曲線
- Brainpool r1 曲線: 512ビット
- 2048ビットまでのRSAキー
- 最大256ビットのAESキー、最大SHA-512のHMAC
- TLS v1.2 PRFおよびHKDF (最大SHA-512)
- 真/デジタル乱数ジェネレータ(TRNG/DRNG)
- SHA-256、ECC、RSA®機能、AES、HMAC、鍵導出のための暗号化ツールボックスコマンド
利点
コスト削減
- 高度なセキュリティ保護を備えた製造環境が不要
- 公開鍵基盤の構築/維持が不要
迅速な市場投入
- 既製のセキュアエレメントでデザインインプロセスを迅速化
- 製造時のパーソナライズが不要
- 使いやすい開発キットで、迅速なプロトタイピングが可能
- GitHubでNDAフリーの製品ドキュメントを公開
- AzureおよびAWSへの接続が可能
迅速なスケーリング
- クラウドでのデバイスプロビジョニングを自動化
- 手動操作なしで製品からクラウドへのプロビジョニングを実現
- デバイス請求プロセスの簡素化
堅牢なセキュリティ
- CC EAL 6+認証ハードウェアと最先端暗号技術を使用
- 最新の対称型および非対称型暗号アルゴリズムにすべて対応
- CC認定施設で提供されるユニークで不変のID
推奨アプリケーション例
スマートシティ
- 街路灯
スマート モビリティ
- コネクテッドデンタル機器
- コネクテッド歯ブラシ
![](/export/sites/default/_images/product/security-smart-card-solutions/OPTIGA-Trust-M-Express-10-2-plain.jpg_1839902260.jpg)
![](/export/sites/default/_images/product/security-smart-card-solutions/Best-in-Show-E-World-Winners-Badge.png_78250857.png)
図解
![](/export/sites/default/_images/product/security-smart-card-solutions/Grafik-Cloud-ID.jpg_1844519865.jpg)