SECORA™ Pay Green セキュリティ ソリューション
概要
SECORA™ Pay Greenは、高性能なデュアルインターフェース ソリューションで、二酸化炭素排出量を大幅に削減し、より持続可能な決済カードを実現
SECORA™ Pay Greenは、決済カードの持続可能性を大きく変える革新的技術です。このソリューションでは、小型モジュールにセキュリティコントローラーとすべてのソフトウェアコンポーネントが搭載されており、非接触型アンテナを統合した、環境にやさしいCoil on Module (ECoM) パッケージで提供されます。Climate Partner社の報告によると、この革新的なアプローチは、カード製造に必要な電気材料 (セキュリティチップおよびモジュール) の調達・物流に関わるCO2排出量を60%以上削減できます。さらに、SECORA™ Pay Greenは、カード本体を完全にリサイクルできる、業界初の決済ソリューションとして優れています。銅線アンテナを埋め込む必要がないので、カードは単一の素材で製造でき、地元で調達可能な生分解性プラスチック代替品も使用できます。そして、製品寿命が終わりを迎えると、カード本体をリサイクルできるように、モジュールを簡単に取り外すことができます。
SECORA™ Pay Greenは、世界/国内の決済ネットワークに対応したプラグアンドプレイの決済ソリューションです。高性能デュアルインターフェース機能を備え、デジタル化と脱炭素化を推進する、革新的ソリューションのリーディングプロバイダーとして長年の実績を持つインフィニオンがサポートしています。
主な利点:
- SECORA™ Pay Greenは、決済業界において、さらに環境に配慮した未来への道を切り拓きます。
- シンプルで持続可能な調達および物流
- カード製造における材料の調達および物流に関連したCO2排出を大幅に削減
(一般的なCoMに比べて) SECORA™ Pay GreenでCO2排出を60 %以上削減 - より環境にやさしく、再生可能な決済カード本体
- 環境にやさしいCoil-on-Module (EcoM) は非接触型アンテナを統合
- SECORA™ Payソリューションで、短時間で製品を市場投入し、イノベーションを導入
- 高性能なデュアルインターフェース機能
主な特長:
- 信頼できるワンストップショップでのプラグアンドプレイ決済ソリューション
- VisaおよびMastercardの認証取得済み
- 非接触型 (CL) 性能 - ウェアラブル端末の業界基準に適合
- デュアルインターフェース決済カードのカード製造レベルでの革新
- 最先端のカード設計に比べて二酸化炭素排出量が少ない
- 製造プロセスの簡素化
- コンパクトなモジュールなので、より持続可能な素材を使用したモノブロック決済カードが実現
- 接触型性能 - ISOに完全準拠
- 革新的なSECORA™ Payファミリーの製品であるSECORA™ Pay Greenは、カードデザインレベルでデュアルインターフェース決済カードの概念を一新し、製品をより持続可能なものにしています。
- デュアルインターフェースカード用のSECORA™ Pay Greenは、セキュリティコントローラーおよび、必要なソフトウェアコンポーネントをすべて組み合わせています。さらに、新しい環境にやさしいCoil-on-Module (ECoM) パッケージには、すべてのセキュリティコンポーネントおよび非接触型アンテナが搭載されています。
- このことは、さまざまな素材層 (インレイ箔など) とともに、カードに個別の銅線アンテナを埋め込む必要がある従来の決済カードに比べ、新しい世代の決済カード技術であることを意味します。
- 現在、SECORA™ Pay Greenはわずか1部品でカードを設計でき、持続可能なさまざまなカード素材に実装できるようになっているため、脱炭素化のロールモデルとして機能します。
ビデオ
サポート