センサー
Infineon XENSIV™ – 世界をセンシングする
センサー サブカテゴリー
全てのサブカテゴリーを閉じる 全てのサブカテゴリーを開く![](/export/sites/default/media/products/Sensors/IFX_Banner_ST2018_1280x400px.jpg_1591572901.jpg)
InfineonのXENSIV™ファミリーは、今日の車載用、産業用、および民生用アプリケーションにおけるセンシングの課題に対処するために開発されました。当社の詳細なシステム知識に基づくこのファミリーは、市販の各種センサーに対応した広範囲にわたるポートフォリオであり、すぐ使えるソリューションの選択肢を幅広くお客様に提供して、早期市場投入を実現します。磁気センサー、圧力センサー、音響センサー、3Dイメージセンサー(REAL3™)、レーダーセンサーMMIC(車載用RASIC™)など、XENSIV™は、業界を問わず、さまざまな性能や整合性のニーズに合致することをお約束します。
XENSIV™センサーは、「モノ」が周囲環境を「見る」「聞く」「感じる」「理解する」ことができるようにして、生活を「スマート化」するように設計されています。これにより、お客様の設計に知能を組み込むことが可能になり、より直感的な応答や前後関係に基づく認識を実現し、注目すべき新しいアプリケーションへの道を切り開きます。また、インフィニオンは、エコシステムのパートナーと協力して、ロボット、自動運転、ビルオートメーションなど新たに発展する分野でお客様が確実に市場のトップに立てるような、革新的で相乗効果のあるユースケースを開発しています。
センサー製品および世界をリードするセンシング技術のポートフォリオを生み出してきたインフィニオンの40年にわたる経験に基づいて、XENSIV™は、きわめて正確でクラス最高の計測性能を提供します。すべてのXENSIV™センサーは、最上級の信頼性を備えるように設計されています。強化された設計基準および製作基準、厳しい条件での詳細な試験が、このポートフォリオの実績ある品質に反映されています。この堅牢性により、XENSIV™は、その製品寿命全体にわたるシステム安定性、耐久性、完全性について、世界中のお客様からの信頼を得ています。たとえば、安全にかかわる車載用アプリケーションの設計において、これは重要な成功要因です。
さらに、確かな実績を通じて、お客様に大きな安心感をお持ちいただいています。インフィニオンは、過去10年間に200億個を超える製品を出荷してきました。この事実は、システム設計全体を最適化すると同時に現実世界でのお客様固有のニーズに適合する、すぐ使えるセンサーソリューションを開発する能力を明確に実証しています。将来を見通して、インフィニオンは、お客様がセンシングの発展において一歩先を進めるように、持続的なイノベーションとすぐれた技術を維持拡大することに注力しています。