磁気スイッチ
インフィニオンの車載・産業・民生アプリケーション向け高精度・省エネルギーの幅広い製品ポートフォリオ
インフィニオンの XENSIV™ 磁気スイッチとラッチ (以前はそれぞれホールスイッチとホールラッチと呼ばれていました) のポートフォリオは、自動車、産業、商業の各セクターで採用されており、自らの環境を効率的に理解して対応できる次世代のスマートテクノロジーの先駆けとなっています。
- 高精度
- 省エネ
- ホール効果技術
- 広い動作範囲
- フットプリントの小サイズ化
- さまざまなアプリケーションへの最適化
- 過熱保護
- 過電流保護
高精度磁気スイッチの幅広い省エネルギー製品ポートフォリオ
インフィニオンの XENSIV™ 磁気スイッチとラッチ (以前はそれぞれホールスイッチとホールラッチと呼ばれていました) のポートフォリオは、自動車、産業、商業の各セクターで採用されており、自らの環境を効率的に理解して対応できる次世代のスマートテクノロジーの先駆けとなっています。各磁気センサースイッチは、あらゆるお客様のアプリケーションに最適なソリューションとして、業界をリードする規格に準拠し自社生産してます。ハイエンドの次世代品、高精度な単極および両極ホール効果センサーは-40°C〜170°Cの動作温度範囲と3.0V〜32Vの電源電圧範囲(最大42V耐圧)で、高精度アプリケーションに適しています。また、新たに最適化された過熱保護および過電流保護も備えています。これらのセンサーは多様な位置検出アプリケーションに完全に最適化されており、サンルーフやパワーウィンドウといった電動アプリケーションで多く使用されます。他のホール効果センサー製品については、BLDCモーターの回転位置測定や、車載・産業用アプリケーションの広い範囲における磁極ホイールのインデックス・カウントに特に適しています。
広い動作範囲、小さいフットプリント、高精度なスイッチング
決められた閾値内の磁場を検知して出力のオン・オフを切り替える用途で、磁気スイッチが採用されます。広い動作範囲、設置面積の削減、正確なスイッチングポイント、最小限のエネルギー消費により、インフィニオンのスイッチとラッチは、自動車、産業、商業の各セクターにまたがるシステムに理想的なソリューションを提供します。ホール効果磁気スイッチセンサーの幅広い選択肢は、40年以上の経験に裏打ちされており、高エネルギー効率、省スペース、および高精度の優れた基準に基づいて設計されています。 1.6mAの低消費電流と、以前より10%小型化された最小パッケージサイズにより、ユーザーはさまざまな分野で最適化されたシステムを構築できます。一方、TLVグレードの磁気スイッチとラッチは、費用対効果が高く使いやすい民生向け製品です。白物家電や自動スマートテクノロジーにおける開閉検出、民生分野のBLDCモーターの制御は一般的なアプリケーションです。
ホール効果スイッチとラッチは磁束密度を測定する
ホール効果技術を利用して、磁気スイッチとラッチは、磁場の近接を正確に決定します。監視したいシステムに磁石を配置し、ホール効果スイッチセンサーを垂直方向に配置することにより、電流の向きが変化します。磁場の変化に応じて、対象物と接触する事なく正確な近接データをモニターするため、信頼性と寿命が向上します。
インフィニオンの磁気 (ホール) スイッチ・センサーの製品ポートフォリオは、広い動作温度範囲で正確なデータを必要とする低消費電力アプリケーション、簡易で費用対効果の高い住宅用ソリューション、非安定化電源の動作など、さまざまな用途向けに明確に最適化されたモデルにより、人間と技術的コミュニケーションとのギャップを埋めています。
XENSIV™磁気スイッチおよびラッチのポートフォリオ
インフィニオンの磁気スイッチはホール効果の原理で動作します。近接した磁石が電荷の流れを乱すと電位差が生じ、磁場の強弱を測定します。 100年以上前に初めて特定されたホール効果は、ここ数十年でさまざまな分野で実用化されてきました。ホール効果センサースイッチは、決まった閾値の入力磁束密度でオン/オフされるため、さまざまな近接検出アプリケーションに最適です。
磁気ラッチも同じ原理で動作しますが、磁気極性を検出して応答することができます。磁気ラッチは磁場が弱くなってスイッチの状態が変化する場合、十分な強度の反対極性が入力されるまでその状態を維持します。
磁気スイッチとラッチの機能は、インフィニオンの幅広い磁気位置センサー製品の機能と重複していますが、インデックス・カウント、位置検出、整流アプリケーションで最適な結果が得られるように明確に設計されています。
車載・産業・民生アプリケーション向け磁気スイッチ
インフィニオンの磁気スイッチの製品群は、車載産業全体に幅広く適用されているだけでなく、多くの産業用および民生用アプリケーションで有効性が示されています。TLE496xホール効果スイッチは車載適合製品で、TLI496xシリーズは産業用途向け製品です。どちらも、広い動作温度範囲、正確な測定、および消費電流の最小化を必要とするアプリケーションに適しています。主なアプリケーションには、BLDCモーター(ワイパー、ポンプ、シートモーターなど)内のロータ位置検出、ウィンドウ/サンルーフの持ち上げ、シートベルトやステアリング角度の検出などの安全機能が含まれます。
TLV496x 磁気スイッチ シリーズは、特に民生用アプリケーション向けに設計されており、さまざまな位置検出に対応するコスト効率に優れた簡易なソリューションです。対象とするアプリケーションには、小型の民生機器(電動自転車、扇風機、エアコンなど)、自動ドア、その他のスマートホーム技術、セキュリティシステム向けのBLDCモーター整流が含まれます。
ギャラリー資料ダウンロード
高速ファインダー
インフィニオンの新たなインタラクティブ センサー選択ツールは、お客様のデザインに最適な選択肢を迅速かつ簡単に見つけられるようになっています。最初に大分類 (車載用、産業用、民生用) を選択し、そこから目的のユースケースを見つけるまで、アプリケーションを掘り下げて行ってください。お客様デザインに最適なインフィニオンのXENSIV™センサーがどれなのかを選択ツールが教えてくれます。とても簡単なので是非お試しください。