MOTIX™ | 低電圧モーター制御ソリューション
インフィニオンはワンストップでソリューション提供可能なモーター制御ソリューションの信頼できるパートナー
高品質半導体製品のワンストップショップ: インフィニオンはさまざまな低電圧モーター制御アプリケーション向けに、汎用製品から高集積製品までスケーラブルな製品ラインアップを取りそろえ、さまざまなソリューションを幅広く提供します。
インフィニオン製品のご紹介:
MOTIX™マルチMOSFETドライバーIC: パワーシート モジュールなどの車載用DCモーター向けに、1つのデバイスで最大8個のハーフブリッジ (最大16個のnチャネルMOSFET) を制御できるよう設計されています。マルチMOSFETドライバーICは、最先端の診断/保護機能を備え、信頼性が高く、コスト最適化されたソリューションを提供します。
MOTIX™モーター ゲート ドライバーIC: 電動パワーステアリング、ブレーキ ブースター、MHEVスターター ジェネレーター、アクティブ ロール コントロール、HVACコンプレッサー、ポンプやファンなど、高効率、省スペース、モニタリング機能が優先されるさまざまなアプリケーションのBLDCモーター制御用として、車載用ISO準拠、ASIL-BおよびASIL-Dの三相ゲート ドライバーICの包括的なラインアップで構成されています。
MOTIX™ シングル ハーフブリッジIC (NovalithIC™): MOTIX™シングル ハーフブリッジICを組み合わせることにより、Hブリッジや三相ブリッジを構成し、基板占有面積を非常に低く抑えて、保護機能付き大電流PWMモーター ドライブのコスト最適化ソリューションを提供します。耐久性に優れているため、電子パーキング ブレーキ、アクティブ サスペンション制御、燃料ポンプ、電子シートベルト プリテンショナー、トランスファー ケース、HVACコントロール モジュールなど、さまざまなアプリケーションに最適です。
MOTIX™ マルチ ハーフブリッジIC: MOTIX™ マルチ ハーフブリッジICは、ハーフブリッジ2出力のICからハーフブリッジ12出力のICまで幅広く取り揃え、HVAC制御モジュールや分散制御型ミラーモジュールなどのアプリケーションにおけるモーター制御向けに設計されています。
シート コントロール モジュール、パワー リフト ゲート、サンルーフ モジュールなどの車載用DCモーター制御に加えて、燃料ポンプやウォーターポンプ、ファン、トランスファー ケースなどのBLDCモーター制御向けに、自動車アプリケーションに特化したソリューションです。BDCおよびBLDCモーター用の電源、トランシーバー、モーター ドライバーのシステム統合により顧客価値を高めます。DCモーター システムICとBLDCモーター システムICの詳細をご覧ください。
MOTIX™ Embedded Power ICは、ボディやコンフォート、熱管理アプリケーションなどにおける1 KW以下のBDCおよびBLDCモーター制御用に、Arm® Cortex®-M CPU、電源、トランシーバー、ドライバーなどを高レベルで統合し、小型フットプリント (小さい回路基板面積) を実現しています。
MOTIX™ソフトウェア ソリューションは、BLDCモーター用FOCモーター制御ライブラリ、低レベル ドライバー、各種ツールからなり、インフィニオンの優れた設計経験を生かした、MOTIX™ハードウェア用のソフトウェア ソリューションをユーザーに提供し、製品を市場投入するまでの時間を大幅に短縮します。
アプリケーションの専門知識に基づくシステム ソリューション(HW + SW): インフィニオンは、モーター制御ソリューションについて、ハードウェアとソフトウェアを含むシステムを深く理解しています。こうした知識に基づいて、ウォーターポンプ、エンジン冷却ファン、セントラル ドアロックなど、複数のリファレンス デザインを開発し提供しています。
プレミアム サービスとデザイン-イン-サポート: インフィニオンは、モーター制御ソリューションに対して優れたデザイン-イン-サポートを提供し、お客様が製品を市場投入されるまでの時間や開発工数を削減します。インフィニオンがToolboxとして提供しているさまざまなシミュレーション モデルやデザイン-イン-ツールをご利用いただけます。
信頼できるパートナー: インフィニオンは、自社工場で生産される長寿命で高品質な製品を供給するだけでなく、デュアルサイト体制による安定供給など、お客様の信頼に応えるパートナーです。
Documents
-
Motor Handbook
Share 01_00 | Mar 11, 2020 | PDF | 5.34 mb
-
VQFN48 Layout Hints
Share 01_00 | Nov 27, 2018 | PDF | 1.24 mb
Boards
The 12V motor control kit is an ideal start into the world of Infineon’s offering for motor control. The motor control kit includes a market-proven chipset, is already assembled and ready-to-use to spin the motor within seconds.
It is designed to enable rapid prototyping and evaluation of low voltage motor control application such as auxiliary pumps and fans or any other 3-phase low-voltage BLDC motor.
A reference design for engine cooling fan application using MOSFETs with a gate charge > 100nC presents the current capability via the first worldwide integrated bridge driver capable to drive 1kW motors at 12V.
It combines Infineon´s grade 0 technologies using the TLE9879QXW40 (Embedded Power IC, SoC) with the IAUA250N04S6N007 (OptiMOS™-6 40V MOSFET in sTOLL package).
A reference design for auxiliary water pump application and it is capable to drive 12V BLDC motors up to 140W. It combines Infineon´s grade 0 technologies using the TLE9879QXW40 (Embedded Power IC, SoC) with the IAUC60N04S6N031H
(OptiMOS™-6 40V MOSFET in SSO8 package).
In this training you will:
- Understand the challenges that automotive auxiliary water pump applications face
- Find out about the different topologies used for thermal management for different drivetrains and learn which solutions Infineon provides for automotive water pump applications
In this training you will:
- Describe what a MOSFET is and how it works and recognize the benefits of replacing relays
Identify the specific components used in a MOSFET-based application, and be aware of what to consider when you replace relays with MOSFETs.