CoolSiC製品

比類ない信頼性、多様な製品ラインアップ、システムの利点。それはインフィニオンのSiCテクノロジーです!

炭化ケイ素(SiC)技術の開発において20年以上の歴史を持つパワー半導体のリーディングサプライヤーとして、よりスマートで効率的な発電、送電、消費ニーズに対応する準備が整っています。インフィニオンの専門家は、システムの複雑さを軽減するのに何が必要か理解しており、中・大電力システムのシステムコストとサイズ削減に導きます。

豊富な製品ラインアップにより、最高の品質基準の達成、システムの長寿命化と高い信頼性が保証されています。 インフィニオンは、完全なサプライチェーンを持ち、シリコン (Si)、窒化ガリウム (GaN)、炭化ケイ素(SiC) の包括的な設計サポートを提供しています。 炭化ケイ素(SiC)の信頼できるサプライヤーのインフィニオンとパートナーを組み、お客様の個別の設計やシステムの要件に関わらず、技術革新に積極的にご参加ください。

CoolSiC™ portfolio

インフィニオンの炭化ケイ素 (SiC) 製品ラインアップに関する詳細情報

インフィニオンは、既存のシリコンデバイスに加えて、トレンチ技術を用いた革新的なCoolSiC™ MOSFETなど、、炭化ケイ素 (SiC) のラインアップを継続的に拡大しています。 現在、インフィニオンは、超低電圧から高電圧のパワーデバイスまで、業界で最も包括的なパワー半導体のラインアップの一つをを提供しています。

 

インフィニオンは、最適なソリューションを確実に提供するのみならず、特定のアプリケーション要件を満たすために、炭化ケイ素ベースの製品をさらにをさらに最適化しています。 CoolSiC™ MOSFETのような超高速スイッチングパワートランジスタは、絶縁型ゲートドライバを使用することで、より簡単に取り扱うことができます。インフィニオンではコアレス・トランス技術を採用したガルバニック絶縁型のEiceDRIVER™ゲートドライバICをお客様に提供します。

 

インフィニオンは近年、数百万個のハイブリッドモジュール(シリコンベースの高速スイッチとCoolSiC™ショットキーダイオードの組み合わせ)を製造しており、優れた技術的専門知識を積み上げ、キャパシティを増加し、技術的リーダーシップの地位をさらに強化しています。

This video highlights the benefits of CoolSiC™, as seen through the eyes of our customers. Featuring testimonials from alpitronic, Lite-On, Siemens Mobility, and Fronius, we see how SiC is driving innovation in energy generation, storage, and consumption.

​In this training we focus on the importance of optimizing the DC link for SiC Easy modules, explore the significant effects of parasitic elements in the DC link, and dive into the key considerations for connecting the DC link to an Easy module.​

勝利チーム:CoolSiC™ MOSFETsとEiceDRIVER™の組み合わせ

SiC MOSFETを使用して最大のシステムメリットを得ようとする場合、インフィニオンのCoolSiC™ MOSFETとEiceDRIVER™ゲートドライバーICを組み合わせ、SiC技術の利点を最大限に活用することをお勧めします。効率向上、小型化・軽量化、部品点数の削減、システムの信頼性向上などの効果が期待できます。

EiceDRIVER™ゲートドライバーは、以下のタイプからお選びいただけます。

  • 1chハイサイドコンパクトゲートドライバ
  • 短絡保護機能内蔵1chおよび2chドライバ
  • 過酷な要求に対応するスルーレート制御を搭載するハイサイドドライバ

20年以上にわたる市場での実績がある信頼できるパートナーです。

追加ドキュメント

製品セレクションガイド