SuperSpeed 向けのUSB ペリフェラルコントローラー
USB 1.1からUSB 5 Gbps への技術革新 そして20 Gbps へと続きます
SuperSpeed 向けのUSB ペリフェラルコントローラー サブカテゴリー
インフィニオンのEZ-USB™ ペリフェラルコントローラーファミリーは、業界で最も広範囲のUSB 製品ポートフォリオを提供します。1996年以来、EZ-USB™ プログラマブルUSB ペリフェラルコントローラーの機能と性能を向上させることで業界をリードし、開発者が産業および医療画像アプリケーションにおいて要求される最高の性能を満たすUSB デバイスを作成することを可能にしています。
さらに重要なのは、インフィニオンの優れたカスタマーサポートと長期供給が、お客様の数十年を超える製品ライフサイクルの成功を確実なものにするということです。
高性能なEZ-USB™ 5 Gbps コントローラーは、マシンビジョン、医療用画像処理、3D スキャナー、生体認証スキャナーなど、安全で信頼性の高い高速プラグアンドプレイ接続を必要とする多くのアプリケーションで使用できます。インフィニオンのEZ-USB™ ペリフェラルコントローラーは、現在5 Gbpsの帯域幅を提供していますが、まもなく10 Gbps、そして20 Gbps へと対応を進めていきます。
Function |
Programmable peripheral |
MIPI CSI-2 to USB3 bridge |
FIFO-USB3 bridge |
Part numbers |
CYUSB3011 |
CYUSB3064 |
CYUSB3015 |
Transfer rate |
5 Gbps |
5 Gbps |
5 Gbps |
System interface |
32-bit GPIF, 100 MHz |
4x MIPI CSI-2 |
32-bit FIFO, 100 MHz |
Processor |
ARM9 |
ARM9 |
ARM9 |
RAM / flash |
512 KB / 0 KB |
512 KB / 0 KB |
512 KB / 0 KB |
USB endpoints |
32 |
2 |
2 |
Hardware DVK |
EZ-USB™ FX3 CYUSB3KIT-003 explorer kit |
EZ-USB™ CX3 RDK |
EZ-USB™ SX3 CYUSB3KIT-004 explorer kit |
SDK |
- |
||
Configuration utility |
- |
- |
|
Data sheet |
-
- あらゆる高速システムにおいて、最も低いトータルコスト (1ドルあたりの帯域幅) を実現するソリューション
- 低開発コストで迅速な市場投入が可能
- 産業標準規格に準拠したターンキーソリューション