EZ-USB™ FX3 USB 5 Gbps ペリフェラルコントローラー
ARM9を搭載しUSB 5Gbpsから32ビットデータパスへの返還を行うことで、あらゆるシステムにUSB3.0接続を追加します
インフィニオンのEZ-USB™ FX3 は、ほぼすべてのシステムにUSB 5 Gbpsの接続を追加できる業界で最も汎用性の高いUSB ペリフェラルコントローラーです。EZ-USB™ FX3 の第2世代汎用プログラマブルインターフェース (GPIF II) は、プロセッサ、イメージセンサー、FPGA、ASICに接続できます。ユーザーはGPIF (汎用プログラマブルインターフェース) をFIFO、非同期SRAM、アドレス / データ多重化インターフェース、CompactFlash、また、独自のインターフェースとして動作するようプログラムできます。
- USB 5 Gbps PHY 内蔵
- 32 USB エンドポイント
- 汎用プログラマブル インターフェース
- 200 MHz ARM926EJ-Sコア
- I2C、I2S、 UARTおよび SPIへの容易な接続
- 10 mm x 10 mm、121-BGA パッケージ
EZ-USB™ FX3は、汎用プログラマブルインターフェース (GPIF II) を備え、プロセッサ、イメージセンサー、FPGA、ASICに接続できます。ユーザーは、複数のFX3ファームウェアのサンプルプロジェクトを含む専用SDK、開発サイクルを大幅にスピードアップするドキュメント一式を備えた独自のソフトウェアを利用できます。
インフィニオンのEZ-USB™ペリフェラル コントローラー ファミリーは、業界で最も包括的なUSB製品ポートフォリオを提供しています。1996年以来、プログラマブルUSBペリフェラル コントローラーの機能と性能を向上させ、業界をリードしてきました。開発者は要求される最高の性能を満たすUSBデバイスを作成できます。 さらに重要なのは、インフィニオンの優れたカスタマーサポートと長期供給が、お客様の数十年を超える製品ライフサイクルの成功を確実なものにするということです。 EZ-USB™ ポートフォリオは、あらゆる高速システムで最も低いトータルコスト (1ドルあたりの帯域幅) のソリューションを提供し、市場投入までの時間を短縮、商用および産業用アプリケーション向けに、ソフトウェアと複数の設計ガイド、およびドキュメントを含むターンキー ソリューションを提供して、開発コストを削減します。
USB3.2は、ファクトリーオートメーション、メディカル&ライフサイエンス、店舗、セキュリティ&監視装置において、有益な効果をもたらします。ファクトリーオートメーションでは、マシンビジョン、生産モニタリング、品質検査、視覚誘導型ロボティクス、テキスト/バーコード認識、仕分けおよび物流に使用されます。メディカル&ライフサイエンスでは、実験装置とオートメーション、顕微鏡、眼科、皮膚科、歯科、人口装具作成のための3Dスキャナー、手術における画像処理、また動作解析および治療に使用されます。店舗では、USB3.2(旧Superspeed USB)をATM、自動販売機、情報KIOSK(キオスク)システム、商品棚の点検、POSシステムで役立てることができます。また、セキュリティ&監視装置では、バイオメトリクスと認証、人数カウント&トラッキング、アセットマネジメント、法執行期間で使用されます。
- FX3 アプリケーションノートを含むスタートガイドを読む、FX3 による設計のシステムレベルの概要について、FX3コラテラルガイドを参照する
- 新しいSuperSpeed エクスプローラーキット (CYUSB3KIT-003) または、FX3開発キット (CYUSB3KIT-001) を購入する。
- 以下を含むセットアップファイルをダウンロードし、インストールする
- CYUSB3KIT-003 SuperSpeed エクスプローラーキットに関するドキュメント
- FX3 ファームウェアのサンプルプロジェクトを多数含むFX3 ソフトウェア開発キット (SDK)
- 最初のFX3 設計を開始
- オンライン技術サポートケースシステムを使用して回路図のレビューを受ける
登場以来、USBは急速に進化し、オリジナルの1.0から2.0へと進化し、データレートは40倍になりました。継続的に高速化を推進し、USB3.0はさらに10倍高速化され、5 Gbpsに達しました。大容量のハードディスクドライブや高速カメラが高速データレートを利用し始めたことで、USBはストレージ、ビデオストリーミング、データ収集のアプリケーションに最適なインターフェースになりました。それ以来、USBの帯域幅は4年ごとに倍増しています。5 Gbpsから10 Gbps、そして20 Gbpsへと最も要求の厳しいアプリケーションによる飽くなきスピードへの要求に対応しています。