EZ-USB™ FX3S USB 5 Gbps ペリフェラルコントローラー (ストレージインターフェース付き)
USB 5 Gbps から32ビットデータバスにARM9 とストレージを搭載。 SD/eMMCメモリ、SDIOデバイス対応
EZ-USB™ FX3S は、インフィニオンのUSB 5 Gbps ペリフェラルコントローラーで大きな成功を収めたEZ-USB™ FX3 ファミリーの最新製品です。USB 機能と強力なArm® Cortex® に加え、EZ-USB™ FX3S に内蔵されたストレージ ホスト コントローラーにより、開発者はシステムにSD/eMMC メモリとSDIO デバイスのサポートを追加できます。EZ-USB™ FX3S は、実績のあるEZ-USB™ FX3 プラットフォームをベースにEZ-USB™ FX3m の使い慣れたエコシステムとパッケージを活用し、市場投入までの時間と設計の複雑性を軽減しています。
EZ-USB™ FX3S は完全に設定可能な汎用プログラマブルインターフェース (GPIF II) を備え、パラレルポートを持つほぼ全てのプロセッサ、ASIC、イメージセンサー、FPGAとインターフェースできます。同期スレーブFIFO、非同期SRAM、非同期および同期アドレスデータ多重化インターフェース、CompactFlashなど、業界で一般的なインターフェースにグルーレスで容易に接続できます。
さらに、インフィニオンのGPIF II (汎用プログラマブルインターフェース) 設計ツールを使用して、ユーザー独自のカスタム マスター / スレーブ インターフェースを定義できます。
EZ-USB™ FX3S は、最大2つの ストレージポートまで対応し、開発者はシステムの機能を大幅に拡張できます。SD 3.0 (UHS-I)、eMMC 4.41、およびSDIO 3.0規格に対応しています。同時に動作するデータパス (U-Port & S-Port間、P-Port & S-Port間、U-Port & P-Port間) についての自由度が高く、データ保存とデータ転送を同時に行うことも可能です。
FX3S は、最大2TB のSDXC カードに対応し、圧倒的なデータ容量を実現します。2つのeMMC デバイスを並行して使用することで、開発者は理論的には最大208 MBps のデータストレージ帯域幅をサポートできます。また、SDIO 3.0を使用し、で、システム機能を大幅に拡張し、Wi-Fi、GPS、LTEなどの機能をサポートできます。
最も汎用性の高い接続性
- あらゆるシステムにUSB 5 Gbps機能を追加
- 最大32ビット、100 MHz、パラレルプログラマブル インターフェース (GPIF II)
- SD 3.0 (UHS-I)、eMMC 4.41、SDIO 3.0規格に対応
強力なデータ処理とカスタマイズが可能
- 完全にアクセシブルな32ビット、200 MHz、ARM9コア、最大512 KBの組み込みSRAMを搭載
簡単なコード開発とインテグレーション
- EZ-USB™ は、シリコン、SDK、API、GPIF II (汎用プログラマブル インターフェース) Designer GUI、開発キットと組み合わせた完全なソリューションです。
USB 2.0 OTG に準拠
- On-The-Go 補足バージョン0 に対応した ハイスピード On-The-Go (HS-OTG) ホストおよびペリフェラル
ペリフェラルとの接続性の向上
- I²C、 I²S、 UART、 SPI および GPIOなどのペリフェラルへの容易な接続
改善されたバッテリー充電能力
- USB BC v1.1 準拠
- あらゆる高速システムにおいて、最も低いトータルコスト (1ドルあたりの帯域幅) を実現するソリューション
- 低い開発コストで迅速な市場投入が可能
- 産業標準規格に基づくターンキーソリューション
- FX3アプリケーションノート、EZ-USB® FX3S によるUSB RAID 1 ディスクの設計 アプリケーションノートを含むスタートガイドを読む
- FX3S RAID-on-Chip Dongle またはFX3S 開発キットをパクトロンストアで購入する
- FX3S ソフトウェア開発キットをダウンロードする
- 最初のFX3S デザインを開始し、SuperSpeed コード例を参照する
- オンライン技術サポートケースシステムを使用して回路図のレビューを受ける。ions