EZ-USB™ SX3 FIFO - USB 5 Gbps ペリフェラルコントローラー
概要
USB 5 Gbps easily configured for UVC/UAC or USB3 vision applications
インフィニオンのEZ-USB™ SX3 は、使い勝手の良いGraphic User Interface (GUI) で幅広いパラメーター設定を行うことができ、VID / PID、製品ストリング、シリアルナンバー、FIFO設定、GPIO、USB エンドポイント、補助インターフェースをカスタマイズできます。
また、このユーティリティは、ファームウェアの開発なしに仕様に準拠したUSB Video Class (UVC) およびUSB Audio Class (UAC) コンフィギュレーションを作成でき、次の製品の市場投入までの時間を短縮します。開発者は、設定可能なパラメーターに加えて、統合された32ビットARM9プロセッサを活用して他のタスクを実行し、市場での差別化を図ることができます。
また、インフィニオンは、EZ-USB™ SX3と共に使用することで、カメラやビデオキャプチャ、その他のデータ収集アプリケーションにUSB-CおよびUSB Power Delivery 機能を追加できるUSB Type-Cポートコントローラーの豊富なポートフォリオも提供しています。
ユニバーサルシルアルバス (USB) 統合
- USB 3.2、Gen 1およびUSB 2.0ペリフェラルは、USB 3.2仕様1.0に準拠
- USB 3.2 Gen1 準拠の5 Gbps SuperSpeed PHY を搭載
- 3個の物理的エンドポイント
- UVC、UAC、USB ベンダークラスプロトコルに対応
あらゆる設定が可能なインターフェース
- 最大100 MHz まで対応
- 8-, 16-, 24-, および 32 ビットデータバス
- スレーブFIFO、パラレルカメラインタフェースに対応
32 ビット CPU
- 200 MHz動作のARM926EJ コア搭載
- 512 KB の組み込みSRAM
以下のペリフェラルとの接続性の向上
- SPIブートフラッシュ
- I²C スレーブ 100 kHz / 400 kHz / 1 MHz
選択可能な入力クロック周波数
- 2, 26, 38.4,、52 MHz
- 2 MHzの水晶振動子入力に対応
コアパワーダウンモードで超低消費電力を実現
- VBATTオン時60 μA以下、VBATTオフ時20 μA以下
コアとI/O向けの独立したパワードメイン
- 2 V でのコア動作
- 8 Vから3.3 V のSPI 動作
- 2 V から 3.3 V のI²C 動作
パッケージオプション
- 121-ball、 10-mm、 10-mm、8-mm
- ピッチ Pb-free ball grid array (BGA)
SX3 設定のためのEZ-USB™ SX3 コンフィギュレーションユーティリティ
- Windows、macOS、 Linux で動作
- イメージセンサー、HDMIレシーバー、データアプリケーションの構成例
- SX3 プログラミングをサポート、FPGA を構成
- FPGA 構成とSX3 構成を統合し、1つのSPI フラッシュに保存
- あらゆる高速システムにおいて、最も低いトータルコスト (1ドルあたりの帯域幅) を実現するソリューション
- 低い開発コストで迅速な市場投入が可能
- 産業標準規格に基づくターンキーソリューション
製品
ハイライト
ビデオ
トレーニング
サポート