32-bit AURIX™ TriCore™ Microcontroller Basics

  

  • 교육 개요: 인피니언의 32-bit AURIX™ TriCore™ Microcontroller TC3xx의 다음 세대인 AURIX™ TC4x의 기본 기능에 대한 교육 과정입니다.
    • AURIX™ TC4x 제품의 구조, 주변장치 등 기본적인 기능 및 동작에 대해 이해한다.
    • AURIX™ TC4x 제품을 이용하여 AUTOSAR MCAL Layer 기반으로 개발하는 방법 및 환경에 대해 소개한다.
    • TriBoard를 통하여 각 주변장치(GPT, ADC, CAN, PWM, PPU) 사용 방법에 대한 데모를 진행한다.
  • 교육 대상: 인피니언의 오토모티브 고객사를 대상으로 하는 교육입니다.
    • AURIX™ TC4x 제품을 처음 접하는 차량용 제어기 개발 관련 업무 종사자
    • 향후 새로운 프로젝트에 AURIX™ TC4x 제품의 사용을 고려 중인 분
    • AURIX™ TC4x 제품의 기본 기능을 이해하고 싶으신 분
    • AURIX™ TC3xx와 AURIX™ TC4x 제품 간 차이점이 궁금하신 분  
  • 교육 일시:
    • Day-1: 12월 5일(목) 10:00-16:00
    • Day-2: 12월 6일(금) 10:00-16:00 
  • 어젠다

Day-1

시간 교육 내용
10:00-10:45 AURIX™ TC4x 소개 및 학습 방법
11:00-11:40 AURIX™ TC4x 아키텍처
13:00-13:15 AURIX™ TC4x 스타트업 시퀀스 (Startup Sequence)
13:15-13:30 AURIX™ TC4x MCAL 소개
13:30-14:00 AURIX™ TC4x 개발 환경 소개
14:00-14:20 LED 토글 데모: 레지스터 활용
14:20-14:40 LED 토글 데모: MCAL 활용
14:55-15:25 TMADC 모듈
15:25-16:00 TMADC 데모: 가변 저항을 활용한 ADC 확인

 Day-2

시간 교육 내용
10:00-10:30 GTM 소개
10:30-11:00 GPT 데모: GPT 드라이버를 이용한 LED 토글
11:00-11:30 PWM 데모: PWM 드라이버를 이용한 LED 토글
13:00-13:30 MCMCAN 소개
13:30-14:00 MCMCAN 데모
14:00-14:30 PPU 모듈
14:30-15:00 PPU 데모: PPU를 통한 MPC 연산 가속 확인
15:00-15:30 CPU Hypervisor 기능
15:30-16:00 Hypervisor 데모: Hypervisor 기능을 활용한 애플리케이션 구동 확인

 

  • 교육 신청 및 참석 안내
    • 교육 일시: 2024년 12월 5일(목)-12월 6일(금)
    • 수강 인원: 100명
    • 강의 형식: 이론 설명 및 실습(데모)
    • 본 교육은 국민대학교 Smart Embedded System Lab 주관으로 온라인으로 진행됩니다.
    • 본 교육은 총 이틀간 진행됩니다. 양일 모두 참석 가능하신 분만 신청이 가능하며, 사전 취소 없이 불참하실 경우 다음 교육 참가가 제한될 수 있습니다.
    • 등록 시 회사 이메일 주소를 입력해 주시기 바랍니다. 회사 이메일 주소가 아닐 경우 참석이 제한될 수 있습니다.
    • 아래 '교육 신청하기'에서 신청을 완료하시면 기입한 이메일 주소로 [교육신청 완료] 이메일이 발송됩니다. 이메일을 수신하셨을 경우 정상적으로 접수 처리된 것입니다. (신청 시 기입하신 정보가 이메일로 전송되므로, 이메일 주소를 정확하게 기입해 주시기 바랍니다.)
    • 추후 참석이 확정되면 별도의 [참석 확정] 이메일을 보내 드립니다. 교육일 당일에 이메일을 통해 Zoom 교육 링크가 제공됩니다.
    • 이메일이 스팸 처리되지 않도록 KR-Seminar@infineon.com를 안전한 발신자 목록에 추가해 주시기 바랍니다.
    • 교육 관련 문의zmxncb1313@kookmin.ac.kr로 연락 주십시오.

 

교육 신청하기

                                                                         1인피니언

                                                                         2대리점

                                                                         3파트너

                                                                         4인피니언의 개인 정보 취급 방침

 

All fields marked with an asterisk (*) are mandatory.