온라인 세미나

오늘날 EV 충전의 트랜드는 단순히 충전소 개수를 늘리는 것에서 더 나아가 충전 속도와 회로 효율 및 전력 밀도를 상승시키는 데 초점이 맞춰져 있습니다. 차량 배터리 전압 상승과 회로 효율에 대한 요구가 증가함에 따라 WBG(Wide Band Gap) 디바이스가 적극적으로 적용되고 있고, 다양한 토폴로지에 대한 심도 있는 검토가 이루어지고 있습니다. 인피니언은 오늘날의 EV 충전 목표 달성의 핵심 요소인 전력 반도체에 대한 다양한 제품 구성과 우수한 솔루션을 제공하고 있으며, 끊임없는 기술 혁신을 통해 더 나은 솔루션을 제안하기 위해 노력하고 있습니다. 이번 웨비나에서는 EV 충전의 트렌드를 함께 살펴보고, 이러한 기술 트렌드에 부합하기 위한 인피니언의 솔루션을 소개해 드릴 예정입니다.

  • EV 충전 시장 트렌드 소개
  • AC/DC, DC/DC 전력 변환 솔루션 소개
  • 인피니언 솔루션 소개

웨비나 다시보기

현재 차량 한 대당 약 50개에서 많게는 100개가 넘는 모터가 사용됩니다. 모터는 단순히 차량의 구동을 위한 용도뿐만 아니라, 운전자의 편의성과 안전성 증진을 위해 차량의 바디 및 샤시 애플리케이션 등 다양한 영역에서 활용되고 있습니다. 또한 최근 글로벌 환경 규제가 강화됨에 따라, 차량에서 발생하는 탄소 배출을 줄이는 것이 더욱 중요해졌습니다. 이를 위해 엔진 효율을 증가시키거나 전기차로의 전환이 필요하여, 모터 수요가 증가하고 있습니다. 인피니언은 이러한 트렌드에 맞춰 다양한 모터 솔루션을 제공하고 있습니다. 이번 웨비나에서는 먼저 이러한 트렌드에 대해 자세히 살펴보고, 향후 트렌드의 방향성을 소개하겠습니다. 이후, 모터를 구동하는 시스템과 그 구성에 대해 설명드리고, 특히 DC/BLDC 모터 등 차량 바디 애플리케이션에 적용 가능한 인피니언의 저전력 모터 솔루션에 대해 자세히 알아볼 예정입니다.

  • 차량 바디 애플리케이션의 저전력 모터 동향
  • 인피니언 저전력 차량 모터용 게이트 드라이버 제품 소개
  • 바디 애플리케이션 적용 사례

웨비나 다시보기

ToF(Time-of-Flight) 기술은 최근 센서 분야에서 많은 주목을 받고 있습니다. 특히, 스마트폰 및 IoT 기기에서의 활용을 비롯해 AR/VR, 자동차, 드론 등 다양한 분야에서 ToF 기술의 수요가 늘어나고 있습니다.  또한, ToF 기술은 CMOS 이미징 센서 기술 발전으로 소형화와 저전력화를 이루고 있습니다. 인피니언의 Indirect ToF는 이러한 발전을 활용하여 장점인 고해상도를 유지하면서도, Direct ToF 대비 약점인 짧은 거리를 면(Flood)과 점(Spot)의 다른 광원 적용을 통하여 보완한 하이브리드 ToF로 로봇 청소기 등의 소비자 시장에서 ToF 솔루션의 보급과 적용이 빠르게 확대되고 있습니다. 이에 따라, ToF 기술 및 관련 제품의 시장은 지속적인 성장이 예상되고 있으며, 향후 더 다양한 혁신적인 응용 분야에서의 적용이 기대되고 있습니다. 이번 웨비나는 인피니언의 Indirect ToF 시스템의 동작 원리, 장점, 구성 요소 및 애플리케이션 적용 사례에 대해 설명드리고, ToF 기술이 시장에서 어떻게 활용 되고 있는지 소개드릴 예정입니다.
 
  • ToF(Time-of-Flight) 시스템의 기본 개념과 원리에 대한 이해
  • Indirect ToF 기술의 차이점과 장점
  • ToF 기술의 시장 적용 사례
  • 인피니언 ToF Imager 제품 소개

웨비나 다시보기

최근, 스마트 센서 기술 및 AI 적용 분야가 확대되면서 AI 센싱 기술의 필요성이 빠르게 증가하고 있습니다. 특히 엣지 디바이스(Edge-Device)에서 실시간 센싱을 통한 제품 동작의 활성화와 온 디바이스(On-Device)에서 딥러닝(Deep Learning) 또는 머신러닝(Machine Learning)을 통한 기존의 센서 기능 강화 및 새로운 기능 추가를 통해 복합 기능 수행에 대한 요구 사항이 늘어나고 있습니다. 레이더의 경우, 감지 대상에 대한 위치 정보 및 움직임 정보와 같은 정량적 데이터를 획득하는 기존 기능에, 최근에는 추가적으로 생체신호 분석 및 행동 패턴 분석 또는 제스처 인식 등을 동반한 복합 감지 기능의 중요성 또한 높아지고 있습니다. 이번 웨비나에서는 엣지 디바이스 및 온 디바이스에서 복합 감지 기능이 가능한 레이더 시스템의 구성 및 동작에 대해 살펴보고, 인피니언 레이더 제품을 소개하며 산업분야 및 애플리케이션 별 활용 방안에 대해서 공유드릴 예정입니다. 

  • 엣지 디바이스 및 온 디바이스를 위한 레이더 구성 및 동작
  • 제품 및 애플리케이션별 활용 방안
  • 인피니언 24 GHz & 60 GHz 레이더 솔루션 소개  

웨비나 다시보기

최근 전기 자동차시장이 빠르게 성장하며 전기차의 필수 요소인 자동차 배터리 관리 시스템 또한 주목을 받고 있습니다. 전기 자동차에서 사용되는 리튬이온 배터리 팩을 위해 설계된 인피니언의 모니터링 및 밸런싱 IC는 셀 전압 측정, 온도 측정, 셀 밸런싱 및 메인 배터리 컨트롤러와의 절연 통신 등 네 가지 주요 기능을 수행합니다. 또한 고전압 자동차 배터리에 특화된 고감도 압력 센서 IC를 통해 빠르고 정확한 열폭주 감지가 가능합니다. 따라서 배터리의 가장 큰 요구사항 중 하나인 안전성을 높일 수 있습니다. 이번 웨비나는 EV의 배터리 성능을 최적화하는 방법에 대해 알아보는 자리입니다. BMS의 최신 트렌드부터 인피니언의 BMS 솔루션, 모니터링 및 밸런싱 IC 및 기압 센서 IC 제품과 솔루션에 대해 소개할 예정입니다. 

  • 인피니언의 배터리 관리 솔루션(BMS) 소개
  • 배터리 열폭주 감지용 인피니언 압력센서 소개

웨비나 등록하기

스마트폰 및 IoT 등 다양한 휴대용 무선기기의 사용 증가와 5G, BT, Wi-Fi, GPS, UWB, 위성통신과 같은 무선 통신 기술의 발전과 함께 RF 시스템의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 더 높은 주파수 및 더 넓은 대역폭에 대한 요구에 따라 RF 시스템의 구조는 더욱 복잡해지고 있으며, 더 많은 기능과 성능 향상이 요구되고 있습니다. 또한, 휴대용 무선기기의 물리적인 크기와 전력 소비에 대한 제약과 관련해 새로운 소재 및 기술의 개발을 통해 극복하고자 하는 노력이 이어지고 있습니다. 이번 웨비나는 RF 시스템의 기본 구성 요소와 동작에 대해 알아보는 자리입니다. 인피니언 RF 제품 및 솔루션에 대한 소개와 함께, 이러한 변화와 추세에 어떻게 대응하고 있는지에 대한 정보도 함께 공유드릴 예정입니다.
  • RF(Radio Frequency) 시스템의 기본 개념과 원리에 대한 이해
  • RFFE(RF Front End)의 핵심 구성 요소와 기능
  • 다양한 무선 기기에서의 RFFE 적용 사례
  • 인피니언 RF 제품(LNA, RF Switch)과 솔루션 소개

웨비나 다시보기

최근 AI와 음성인식 기술이 발달함에 따라 자연스러운 소리의 녹음뿐 아니라, 디바이스와 사람 간의 대화형 인식 인터페이스로서 고성능 마이크로폰의 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. 이에 따라, 기존의 ECM 마이크에 비해 상대적으로 작은 사이즈와, 마이크의 성능과 품질을 매우 균일하게 관리할 수 있으며 시스템에서의 오디오 인식 성능을 개선할 수 있는 고성능을 가진 MEMS 마이크로폰의 중요성이 강조되고 있어 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 이번 웨비나에서는 MEMS 마이크로폰의 기본 구성 요소 및 동작 원리에 대해서 살펴보고, 또한 시스템 설계 시 고려해야 하는 성능인 감도, 노이즈, 신호 대 잡음비, 총 고조파 왜곡, 음향 과부하 점 등에 대해서 소개합니다.
  • MEMS 마이크로폰의 기본 구성 요소 및 동작 원리 설명
  • 고사양 마이크로폰에 적용 가능한 애플리케이션 소개와 시스템 구성에서 마이크로폰 선정 시 고려해야 할 주요 스펙
  • 인피니언의 고성능 MEMS 마이크로폰 솔루션 소개

웨비나 다시보기

휴대폰, 무선 이어폰 및 노트북과 같이 리튬 이온 배터리를 이용한 전자기기는 우리의 일상생활에서 쉽게 찾아볼 수 있고,  더 나아가 전동 공구, 서비스 로봇, 경량 전기자동차(LEV)와 같은 배터리 구동 애플리케이션의 시장도 빠르게 성장하고 있습니다. 이에 따라, 배터리의 충전 및 방전을 모니터링하고 조절하는 전자 제어 회로인 배터리 관리 시스템의 중요성이 강조되고 있습니다. 이번 웨비나에서는 배터리  관리 시스템에서의 기본 구성 요소에 대한 설명 및 동작에 대해서 살펴보고, 이 중에서 보호 스위치로 사용되는 MOSFET의 성능을 보장하기 위한 주요 고려사항인 낮은 전력 소모, 우수한 열 인터페이스, 아발란치 동작 및 병렬 MOSFET간 전류 공유 등에 대해서 소개합니다.

  • 배터리 관리 시스템의 기본 구성 요소 및 동작 설명
  • 보호 스위치로서의 MOSFET 선정시 주의 사항
  • 배터리 관리 시스템에 대한 인피니언 솔루션 소개 

웨비나 다시보기

무선 충전은 케이블 없이 전력을 전송하여 전자기기를 충전하는 기술로, 유선 충전에 비해 빠르고 편리하고 전원 케이블과 어댑터의 오남용으로 인한 환경 오염을 줄일 수 있습니다. 최근 스마트폰 및 IoT 기기의 폭발적인 증가와 전기 자동차의 보급에 따라 무선 충전의 사용이 증가되고 있으며, 이에 무선 충전의 시장규모가 빠르게 성장하고 있습니다. 이번 웨비나에서는 인피니언의 안전하고 효율적인 무선 충전 솔루션인 USB-C 통합 WLC1115 마이크로컨트롤러에 대해 소개합니다. 무선 충전 기술과 트렌드, WLC1115의 기능 및 특징 그리고 개발 환경에 대해 설명하고 해당 솔루션의 적용 예시에 대해 알아볼 예정입니다. 

  • 무선 충전 기술 개요 및 트렌드
  • USB-C 통합 WLC1115 무선 충전 솔루션 
  • WLC1115 무선 충전 적용 예시

웨비나 다시보기

자율주행을 비롯해 다양한 기술이 개발되고 적용되면서 자동차는 이제 이동수단을 넘어 문화·생활 공간이자, 제 2의 주거 공간 및 사무 공간으로서의 역할까지 담당하고 있습니다. 이러한 트렌드에 따라 자동차 업체들은 탁월한 차내 경험 (In-Vehicle Experience)을 제공하기 위해 다양한 장치를 개발하고 있습니다. 이를 구현하기 위해 필수적으로 요구되는 것이 디스플레이와 디스플레이에 그래픽을 구현할 수 있는 “그래픽 MCU”입니다. 이번 웨비나에서는 차량용 디스플레이를 활용한 애플리케이션 트렌드와 인피니언의 TRAVEO™ T2G Instrument Cluster 제품이 어떻게 적용되는지에 대해 소개합니다.
  • TRAVEO™ T2G Body & Cluster 제품군 비교
  • TRAVEO™ T2G Cluster 제품군 및 그래픽 서브시스템 소개
  • 차량용 그래픽 애플리케이션 소개

웨비나 다시보기

최근 자동차 부품의 전장화 추세에 따라 각종 물리량을 정밀하고 신뢰성 있게 감지하여 정보를 전달하는 센서의 역할이 더욱 중요해지고 있습니다. 차량 내에는 모터를 포함해 회전 움직임을 담당하는 다양한 액추에이터를 보다 효과적으로 제어하기 위해 회전 속도 및 회전 각도를 검출하는 앵글 센서의 필요성이 증가하고 있습니다. 이번 웨비나에서는 인피니언의 자기 앵글 센서의 종류 및 원리와 자기회로 설계의 기초에 대해 살펴보며, 인피니언의 다양한 앵글 센서 제품군과 대표 애플리케이션을 소개합니다.

  • 자기 앵글 센서의 종류 및 원리
  • 자기 앵글 센서의 하드웨어 디자인 가이드 기초
  • 인피니언의 자기 앵글 센서 대표 제품군 소개
  • 인피니언 자기 앵글 센서를 활용한 대표 애플리케이션 소개

웨비나 다시보기

최근 프리미엄 제품에 대한 선호 현상이 두드러지고 인덕션 제품의 기술이 발전하면서 그 중에서도 특히 인덕션 레인지에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이번 웨비나에서는 인덕션 히팅 (IH, Induction Heating)의 기본과 개발 트렌드에 대해 알아보고, 인피니언의 IH 솔루션에 대한 소개할 예정입니다. 하프 브리지 (half-bridge) 평가 보드를 이용해서 인피니언의 SOI (silicon-on-insulator) 기술을 기반으로 하는 게이트 드라이버와 리버스 컨덕팅 (reverse-conducting) IGBT의 기능과 주요 특징들을 살펴보고, 실제로 시스템이 어떻게 동작하는지 소개하고 더불어 IGBT와 SiC MOSFET을 사용했을 때의 특성을 비교해 보겠습니다. 

  • 인덕션 히팅 (IH, Induction Heating) 알아보기
  • 인피니언의 IH 솔루션
  • 평가 보드를 이용한 실제 동작 확인 및 IGBT와 SiC MOSFET 특성 비교

웨비나 다시보기

Infineon Power Seminar 2022에 초대합니다!

전력 반도체 세계 선도 업체인 인피니언은 다양한 애플리케이션 요구에 부합하는 혁신적인 기술을 개발하고 있습니다. 다양한 응용 분야와 미래 지향적 복합 기술 경향에 대응하기 위해, 'Power Seminar 2022' 에서는 혁신적인 전력 애플리케이션을 설계할 수 있도록 인피니언의 최신 기술과 다양한 제품을 소개합니다. 이번 세미나에 참석하셔서 인피니언의 기술과 솔루션이 고객님들의 응용분야를 어떻게 혁신할 수 있는지 확인하십시오.

자세한 교육 내용 보기

흔히 “터치 센서”라고 불리는 정전 용량 방식 터치 센서는 스마트폰에서부터 웨어러블, 차량용 HMI, 가전은 물론, 사무실 프린터에 이르기까지 우리의 일상 곳곳에 자리잡고 있습니다. 이번 웨비나를 통해 터치 센서로 알고 계셨던 인피니언 PSoC™ 마이크로컨트롤러의 일반적인 MCU 기능에 대해서도 소개하고, 인피니언의 터치 솔루션과, 새롭게 적용된 5세대 터치 알고리즘 “Multi-Sense Converter (MSC)”를 적용한 PSoC™ 4100S Max 시리즈의 기능을 소개하고자 합니다. 많은 참여 부탁 드립니다. 

  • 인피니언의 PSoC™ 마이크로컨트롤러 소개
  • 인피니언 터치 센서의 특징
  • 5세대 터치 센서 PSoC™ 4100S Max 시리즈 소개
  • 데모: 5세대 터치 알고리즘 MSC 블록이 적용된 PSoC™ 4100S Max를 이용한 근접 센서

웨비나 다시보기

온보드 차저 (On-Board Charger, OBC)는 유틸리티 라인의 AC 전원으로부터 바로 배터리팩을 충전할 수 있는 편리함과, 작은 크기, 합리적인 가격 때문에 전기차에 기본으로 장착되고 있습니다. 하지만 OBC는 단순한 충전기 기능을 넘어 자동차 제조사나 차종, 출시 지역, 고객의 편의 사양 등 다양한 요구사항에 따라 기능을 만족해야 하며, 이를 위해 최적의 시스템 설계와 파워 스위치 소자를 요구하고 있습니다. 이번 웨비나에서는 OBC의 기본과 개발 트렌드에 대해 알아보고, 이러한 트렌드에 대응하기 위한 인피니언의 OBC 시스템 솔루션, 특히 파워 스위칭 솔루션에 대해 소개할 예정입니다. 

  • 온보드 차저 알아보기
  • 온보드 차저의 개발 트랜드
  • 인피니언의 온보드 차저용 파워 스위치 솔루션

웨비나 다시보기

최근 연구에 따르면 오늘날 사람들이 대부분의 시간을 보내는 "실내"의 CO2 수치가 올라갈 경우, 두통, 피로, 집중력 저하 등을 야기해 건강과 업무 능력에 직접적으로 영향을 미칩니다. CO2 센서를 적용한 환기 제어 시스템, 공기청정기, 자동 온도조절장치, 또는 스마트 스피커와 같은 빌딩 자동화 장치 및 IoT 기기를 통해 이러한 문제를 해결할 수 있습니다. 이번 웨비나에서는 실제 생활 환경에서 CO2의 영향과 CO2 센서를 이용한 애플리케이션들에 대해 소개하고, 새로 출시한 인피니언의 XENSIV™ PAS CO2 센서에 대해 소개할 예정입니다. 

웨비나 다시보기

차량용 USB 충전 포트는 점차 C 커넥터 타입으로 전환되고 있으며, 이러한 USB Type-C 포트를 통해 다양한 휴대기기로 전원을 공급하기 위해서는 시스템 요구사항을 반드시 충족해야 합니다. 이번 웨비나에서는 차량용 USB 충전 기술의 트렌드에 대해 살펴보고, 자동차 환경에서 최신 USB 충전 포트에 요구되고 있는 USB Type-C PD 컨트롤러를 소개합니다. 또한 최신 표준과 호환되는 제품을 설계하고 구현하는 데 필요한 유연성을 제공하며, 설계 프로세스를 간소화하여 신속하게 USB Type-C 충전 포트로 전환할 수 있는 인피니언의 광범위한 USB Type-C PD 컨트롤러 솔루션을 소개합니다. 
  • 차량용 USB 충전 기술의 트렌드
  • 인피니언 USB Type-C PD 컨트롤러의 특징 및 제품 소개
  • 인피니언의 EZ-PD™ CCG3PA를 활용한 레퍼런스 디자인 및 설계 기술 지원

레이더는 타 센서와 비교하여 외부 환경의 영향을 최소화할 수 있으며, 외부 노출 또는 오프닝 윈도우 없이도 시스템 요구사항에 최적화된 성능을 제공하여, 스마트 빌딩 및 스마트 홈 구현의 핵심 솔루션으로 떠오르고 있습니다. 이번 웨비나에서는 인피니언의 60GHz 레이더 MMIC를 이용한 산업용·컨슈머용 및 IoT 애플리케이션을 위한 레이더 솔루션과, 인피니언의 마이크로컨트롤러가 포함된 레퍼런스 디자인 키트를 소개합니다. 

  • 인피니언 XENSIV™ 센서 솔루션
  • 인피니언 60GHz 레이더를 이용한 애플리케이션 예제 및 적용 사례
  • 인피니언 60GHz 레이더 MMIC 및 레퍼런스 디자인 데모 보드 소개

웨비나 다시보기

자동차가 점차 커넥티드카로 진화하면서 자동차 사이버 보안에 대한 중요성이 강조되고 있습니다. 인피니언은 수십 년간 반도체 보안 솔루션 분야의 글로벌 리더로서 다양한 보안 제품군을 지원해왔으며, 특히 인피니언의 차량용 MCU 제품인 AURIX™는 통합된 보안 모듈인 HSM (Hardware Security Module)을 지원하고 있습니다. 이번 웨비나에서는 국내외의 다양한 자동차 보안 활동에 대해 소개하고, AURIX™를 활용하여 실제 자동차 제조사들이 적용하고 있는 자동차 사이버 보안 사례들을 알아 보겠습니다.

  • 자동차 사이버 보안의 표준 및 규제 활동 
  • 자동차 사이버 보안을 위한 인피니언 솔루션
  • AURIX™를 활용한 자동차 사이버 보안 적용 사례

웨비나 다시보기

다가오는 자율주행차 시대에 OTA (Over-the-air)는 가장 필수적인 기능입니다. 새로운 기술이 빠르게 발전하면서 차량의 펌웨어 업데이트는 옵션이 아닌 반드시 지원해야 하는 기능이 되었습니다. 이런 흐름에 맞추어 앞으로 차량 내의 모든 ECU에 OTA 기능이 요구될 것으로 예상되며, 따라서 OTA에 보다 강력한 보안 기능이 요구되고 있습니다. 이번 웨비나에서는 OTA와 Secure Boot를 구현하기 위한 인피니언의 TRAVEO™ T2G 제품의 아키텍처에 대해 이해하고, 솔루션 구현 방안에 대해서 소개합니다.

  • OTA 구현을 위한 TRAVEO™ T2G 아키텍처
  • OTA 구현 솔루션
  • Secure Boot를 위한 구조 설명 및 구현 방법 소개

웨비나 다시보기

인피니언 전력 반도체 솔루션 세미나 2021에 초대합니다. 

인피니언은 포괄적이고 완벽한 산업용 전력 솔루션 및 가전용 솔루션을 제공하고 있습니다. 신재생 에너지, 드라이브, UPS, 운송 애플리케이션 및 인덕션, 모터 제어 등을 위한 중저전력에서 고전력을 포괄하는 이들 제품은 여러분의 설계에 관련된 기술적 과제들을 충족하도록 최적화되어 있습니다. 또한 인피니언은 개발 키트, 애플리케이션 노트, 포괄적인 기술 문서 등 첨단 지원 툴들을 제공하여 설계 작업을 한층 간편화하였습니다. 세미나에 참석하셔서 업계를 선도하는 인피니언의 새로운 고전력 반도체 솔루션과 기술 노하우를 확인하시기 바랍니다.

자세한 교육 내용 보기

전류 센서는 산업용 태양광 인버터, 모터 드라이브, 서버 및 통신 전원 장치 등을 비롯하여, 최근 전동화가 빠르게 진행되고 있는 자동차 산업의 메인 드라이브, 인버터, 배터리 관리 시스템(BMS) 및 전기차 충전 시스템 등의 많은 애플리케이션에 사용되고 있습니다. 이번 웨비나에서 이런 애플리케이션들을 위한 보다 정밀하고, 낮은 기생 인덕턴스의 전류 센서 솔루션을 소개합니다. 

  • 산업 및 자동차용 전류 센서의 기능 및 장점 소개
  • 다양한 전류 영역별 전류 센서 적용 방법
  • 적용 방법에 따른 세 가지 IC 패키지

웨비나 다시보기

인피니언 비접촉 결제 및 블록체인 기술 웨비나에 초대합니다!

전 세계가 팬데믹 이후의 시대로 천천히 이동함에 따라 산업계 역시 "포스트 팬데믹"을 향해 나아가고 있습니다. 코로나 바이러스 팬데믹은 디지털화를 가속화했으며, 결제, 물류 및 금융 서비스 산업에도 블록체인 기술 및 혁신적인 결제 솔루션으로의 빠른 전환을 가져왔습니다.

팬데믹 이후의 세계는 비접촉 결제에 대한 무한한 기회를 제공하여 현금에서 디지털 옵션으로의 전환을 가속화하고, 금융 거래에서 블록체인 기술을 브랜드 및 자산 보호에 도입해 보안, 개인 정보 보호, 추적 관리 및 데이터 제어를 개선할 것입니다.

자세한 교육 내용 보기

실제 SiC MOSFET 평가 보드를 이용해서 “선정된 소자가 적절한지”와 “적합한 게이트 저항값이 선정되었는지”를 확인하기 위해 어떤 테스트를 진행하는지 소개합니다.

  • 더블 펄스 테스트(Double pulse test)의 셋업과 테스트 방법
  • SiC MOSFET 평가 보드를 이용한 실제 게이트 저항 튜닝
  • 시스템 보호 기능 체크와 인피니언 소자의 특장점 소개

웨비나 다시보기

 “인버터”란 무엇인지, 인버터의 구성 요소에는 어떤 것들이 있는지에 대해 알아 보고, 인피니언의 요소 기술에 대해 소개합니다.

  • 용량에 따른 디스크리트 소자와 모듈의 최적 선택
  • 설계가 용이하고 완벽한 보호 동작을 하는 게이트 IC
  • 점유 면적이 작고, 구성이 용이한 IPM (Intelligent Power Module)
  • 개발 기간을 단축할 수 있는 제어 솔루션 iMOTION™

웨비나 다시보기

Infineon Power Seminar 2021에 초대합니다!

전력 반도체 세계 선도 업체인 인피니언은 다양한 애플리케이션 요구에 부합하는 혁신적인 기술을 개발하고 있습니다. 다양한 응용 분야와 미래 지향적 복합 기술 경향에 대응하기 위해, 'Power Seminar 2021' 에서는 혁신적인 전력 애플리케이션을 설계할 수 있도록 인피니언의 최신 기술과 다양한 제품을 소개합니다. 이번 세미나에 참석하셔서 인피니언의 기술과 솔루션이 고객님들의 응용분야를 어떻게 혁신할 수 있는지 확인하십시오.

자세한 교육 내용 보기

중·소형 전력 차량용 애플리케이션에서 요구되는 4가지 메가 트렌드에 대해 설명하고, 이에 발맞춰 인피니언에서 제공하고 있는 다양한 모터 제어 솔루션에 대해 소개합니다.

  • 중·소형 전력 차량용 애플리케이션의 4가지 메가 트렌드
  • 모터 제어에 필요한 기본적인 사항
  • 임베디드 파워 IC의 간략한 소개

웨비나 다시보기

인피니언 테크놀로지스와 인도의 타타 커뮤니케이션즈가 협력하여 개발한 턴키 방식의 레디-투-커넥트 eSIM 솔루션을 소개합니다.

  • 셀룰러 IoT 시장 동향 및 기회
  • 셀룰러 IoT와 eSIM
  • 230개 이상의 국가에서 셀룰러 IoT 디바이스를 보안적으로 연결하고 관리하는 방법

웨비나 다시보기

전기차 운행에 필요한 제어기 (EDT) 애플리케이션들의 글로벌 트렌드와 그 안에서 MCU가 어떤 역할을 하는지에 대해 소개합니다.

  • 전기자동차의 기술 트렌드
  • 전기자동차 EDT에 적용되는 MCU 요구사항
  • 전기자동차 EDT에 적합한 인피니언 MCU 제품 소개

웨비나 다시보기

인피니언의 System Basis Chip “SBC”를 통해 차량용 애플리케이션 개발 시 복잡성을 줄이고 개발기간을 단축하는 방법에 대해 소개합니다.

  • SBC를 적용하여 애플리케이션을 개발할 때의 장점
  • 인피니언의 SBC 제품군 소개
  • 인피니언에서 지원하는 SBC 관련 툴 소개

웨비나 다시보기

다양한 자기 센서와 향후 많은 애플리케이션에 적용 가능성이 있는 3D 홀 센서에 대해 설명합니다.

  • 자기 센서 소개 및 자동차에서의 응용 분야
  • 3D 홀 센서 소개 및 응용 분야
  • 3D 홀 센서를 이용한 시스템 개발 방법

웨비나 다시보기

인피니언 전력 반도체 솔루션 세미나 2020에 초대합니다. 

인피니언은 포괄적이고 완벽한 산업용 전력 솔루션 및 가전용 솔루션을 제공하고 있습니다. 신재생 에너지, 드라이브, UPS, 운송 애플리케이션 및 인덕션, 모터 제어 등을 위한 중저전력에서 고전력을 포괄하는 이들 제품은 여러분의 설계에 관련된 기술적 과제들을 충족하도록 최적화되어 있습니다. 또한 인피니언은 개발 키트, 애플리케이션 노트, 포괄적인 기술 문서 등 첨단 지원 툴들을 제공하여 설계 작업을 한층 간편화하였습니다. 세미나에서 업계를 선도하는 인피니언의 새로운 고전력 반도체 솔루션과 기술 노하우를 확인하시기 바랍니다.

자세한 교육 내용 보기

고효율 인버터 시스템 설계에 대한 기술 동향과 요구사항에 대해 설명합니다.

  • 인버터 시장의 트렌드 및 기술 동향
  • SiC MOSFET 과 IGBT의 차이점 및 특장점
  • SiC MOSFET 설계 시 꼭 검토되어야 하는 기술적인 부분과 보호 기능
  • 인피니언 SiC MOSFET과 Drive IC 라인업

웨비나 다시보기

MOSFET의 특성을 설명하고 설계 시에 어떻게 적용되는지, 그리고 차량용 MOSFET의 신뢰성에 대해 설명합니다.

  • MOSFET의 특성 설명
  • 인피니언의MOSFET 시뮬레이션 모델
  • 차량용 MOSFET의 신뢰성
  • 차량용 MOSFET의 제품 동향

웨비나 다시보기

IoT 시장에서의 보안 이슈와 인피니언의 보안 솔루션 및 실제 활용 사례에 대해 설명합니다.

  • IoT 마켓 업데이트 & 보안 관련 이슈
  • 인피니언 OPTIGA™ Trust B 제품과 디바이스 인증 컨셉
  • 인피니언 OPTIGA™ Trust M 제품과 적용 애플리케이션
  • IoT, 클라우드 관련 애플리케이션과 보안 활용 사례 요약

웨비나 다시보기

자동차 전장품의 진화에 따른 차량용 마이크로컨트롤러의 요구사항 및 기술 동향에 대해 설명합니다.

  • 자동차 시장 전장품 기술 동향
  • ISO 26262 기능안전 규격 만족을 위한 마이크로컨트롤러 솔루션
  • 차량용 보안 기능 구현을 위한 요구사항 및 마이크로컨트롤러 솔루션
  • 인피니언 AURIX™ 마이크로컨트롤러 제품군 소개

웨비나 다시보기