인더스트리 4.0 – 변화의 시작

어떻게 인더스트리 4.0을 달성할 것인가?

4차 산업 혁명 은 전체 가치 사슬에 걸쳐 스마트 커넥티드 시스템으로 생산을 더 빠르고 효율적이고 유연하게 합니다. 인간과 기계는 이제 새로운 차원으로 통신합니다.

인피니언은 사용자 입장에서 해결 과제를 인식하고, 공급자로서 시스템 구현을 위한 솔루션을 제공 합니다.

인피니언의 제품과 솔루션은 4차 산업 혁명 구현을 선도합니다.

신뢰할 수 있는 보안 솔루션
첨단 센싱 기능
크로스-애플리케이션 제어
효율적인 전력 관리

보안은 인더스트리 4.0의 핵심입니다.

가상과 실제 시스템 간의 통신에 있어서 악의적 공격으로부터 데이터, 프로세스, IP(지적재산)를 보호해야 합니다. 이를 위해서는 최적의 하드웨어 및 소프트웨어 기반 솔루션 조합이 필요합니다.

센서는 실제 상황을 포착하여 디지털 세상에서 처리할 수 있도록 합니다.

첨단 하이테크 공장에서는 공정 시스템의 정확도와 신뢰성을 달성하기 위해 센서가 핵심적인 역할을 합니다. 센서는 유효하고 유의미한 데이터를 제공해야 하며, 산업용 환경을 견딜 수 있을 만큼 견고해야 합니다.

마이크로컨트롤러는 데이터를 수집, 분석 및 처리하여 장비를 지능적으로 제어합니다.

마이크로컨트롤러는 센서가 수집한 데이터를 변환하여 명령을 내립니다. 기계 장비를 “스마트”하게 만드는데, 예를 들면 산업용 로봇 팔의 위치와 속도를 정확하게 제어하여 장비가 빠르고 유연하게 대응할 수 있도록 합니다.

효율적인 전력 반도체는 시스템 비용과 환경에 미치는 영향을 감소시킵니다.

스마트 공장에서는 기계와 로봇이 쉬지 않고 움직입니다. 이러한 장비들은 전기로 동작하는 수많은 모터를 탑재하고 있습니다. 전력 반도체는 효율적인 전류 흐름으로 에너지 손실을 최소화합니다.

세계 각지에 있는 제조 설비들이 가상의 스마트 팩토리를 형성합니다.

위치에 상관 없이 생산 공정에 관한 정보를 교환하여 지속적으로 생산을 최적화합니다.

전체 가치 사슬을 실시간으로 최적화합니다.

고객의 변경된 요청이나 원자재 조달 같은 변경 사항을 자동으로 반영합니다.

고객 - 본인 필요에 따른 제품 구성

제조업체 – 공장 가동 극대화 및 제조 중 변경 필요 시 유연한 대응

협력업체 - 변경된 요구사항에 대해 신속한 응대

인피니언의 인더스트리 4.0

스마트 커넥티드 생산은 이미 진행중:

인더스트리 4.0은 세상을 변화시키고 있습니다. 인피니언은 Work 4.0 이 가져올 변화에 대비하기 위해 2011년부터 직원들을 교육해 왔습니다.

마지막 업데이트: 2016년 11월

문의하기

개인 정보 처리에 대한 더 자세한 내용은 개인 정보 취급 방침에서 확인할 수 있습니다.
*필수 입력 사항