![](/export/sites/default/_images/about-infineon/stories/Infineon_and_Industry40/Bild-8.jpg_1930407318.jpg)
Franka Emika의 Panda는 80센티미터 범위의 7축 로봇 그리퍼로서, 작동이 쉬울 뿐만 아니라 민첩성과 민감성이 뛰어납니다. 디자인과 사용자 인터페이스는 직관적인 프로그래밍과 유연한 응용이 가능하도록 합니다. 예를 들어서 자동화 공정에서 로봇 애플리케이션에 일반적으로 소요되는 비용의 일부만으로 Panda를 쉽게 통합할 수 있습니다. 개발자들은 Panda를 다양한 산업 현장에서 다양한 작업을 수행하는 사람들을 도울 수 있는 스마트 툴이라고 합니다.
Panda는 실험실에서나 물류 회사에서도 편리하게 사용할 수 있습니다. 작업 범위는 조립에서부터 단순히 물체를 이송하는 것, 장비 테스트까지 포함됩니다. 작동을 하기 위해서 소프트웨어가 필요하지 않으며, 내비게이션은 사용자 인터페이스를 통해서 할 수 있고, 이 인터페이스는 어떤 웹 브라우저에서나 열 수 있습니다.