Weltweit erstes Raspberry Pi Audioverstärker-HAT-Board mit MERUS™ Class-D Multilevel-Verstärker
München, 20. Mai 2020 – Die Infineon Technologies AG hat das weltweit erste Raspberry Pi Audioverstärker-HAT-Board (Hardware attached on Top) entwickelt, das ohne zusätzliche Stromversorgung auskommt. Es bietet hochauflösende Audioqualität auf Boom Box-Leistungsniveau bei kleinem Formfaktor. Die proprietäre Multi-Level-Technologie von Infineon garantiert minimale Größe und niedrigen Verbrauch sowie zeitgemäße Energieeffizienz-Ergebnisse. Die HD-Audioqualität ist für anspruchsvolle Raspberry Pi-Anwender und Entwickler geeignet, und kann im Boom Box-Bau sowie für drahtloses Musik-Streaming eingesetzt werden.
Das Board (KIT_40W_AMP_HAT_ZW) ist mit Raspberry Pi Zero W und Raspberry Pi 3 und 4 kompatibel. Es nutzt die mehrstufige Class-D-Verstärkung von MERUS™, ermöglicht durch den Audioverstärker MERUS MA12070P. Dieser ermöglicht ein filterfreies Verstärkerdesign, bei dem keine Ausgangs-Filterspulen benötigt werden. Damit ergeben sich erhebliche Einsparungen bei Stücklistenkosten und Bord-Fläche. Darüber hinaus erwirkt das Bord eine hohe Ausgangsleistung bei kleinem Formfaktor bis zu 40 W momentaner Spitzenleistung an 4 Ohm. Auch im Wirkungsgrad erzielt das Board erstklassige Ergebnisse, die eine Wiedergabezeit von bis zu 20 Stunden mit einem ~6700 mAh-Akku ermöglichen. Außer einer 5 V/2,5 A USB-Stromversorgung (sowohl für das Raspberry Pi als auch für die HAT) sind keine weiteren Stromversorgungen nötig.
Für das schnelle und einfache Einrichten des Audiosystems ist das Raspberry Pi Board mit den wichtigsten Linux-Versionen kompatibel, wie etwa Raspbian, Volumio, moOde Audio oder JustboomPlayer. Der MA12070P erlaubt sowohl Zweikanalbetrieb (2 x Bridge Tied Load) als auch das Zusammenschalten der Kanäle, beispielsweise für Subwoofer-Anwendungen.
Verfügbarkeit
Das Raspberry Pi Audio HAT Verstärker Board ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/kit-40w-amp-hat-zw.
Informationsnummer
INFPSS202005-058
Pressefotos
-
Im Wirkungsgrad erzielt das Board erstklassige Ergebnisse, die eine Wiedergabezeit von bis zu 20 Stunden mit einem ~6700 mAh-Akku ermöglichenRaspberry_Pi_HAT_Board_KIT_40W_AMP_HAT_ZW
JPG | 258 kb | 1500 x 1140 px