英飞凌推出第五代1200V thinQ!™碳化硅肖特基二极管,可在单相和三相应用中实现更高效率和可靠性
德国纽必堡讯——英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出第五代1200V thinQ!™碳化硅肖特基二极管,进一步扩展了碳化硅产品阵容。新 的1200V碳化硅二极管在工作温度范围内提供超低正向电压,其浪涌电流承受能力提高了一倍以上,并且具备卓越的散热性能。得益于这些特性,该产品可以在太阳能逆变器、不间断电源(UPS)、三相SMPS( 开关电源)和电机驱动等应用中大大提高效率,并且可靠运行。
“第五代”碳化硅二极管采用了新的紧凑式芯片设计,将PN结设计融合到肖特基二极管单元场中。这种设计降低了芯片区的微分电阻。因此,二极管损耗比之上一代产品降低了多达30%,譬如在20 kHz频率上以满负荷工作的三相太阳能逆变器的前端升压级中。
结温为150°C时,典型正向电压仅为1.7V,这比上一代产品降低了30%。这个值也是当前市场上的1200V碳化硅二极管中最低的正向电压值。因此,这 款新的碳化硅二极管特别适用于以相对较高负荷工作的应用,如不间断电源系统。此外,即使工作在较低开关频率下,也能提高系统效率。
取决于二极管电流等级,它可实现最高14倍于标称电流的浪涌电流承受能力,这保证了二极管在应用发生浪涌电流时实现可靠运行。这样便无需使用旁路二极管,从而降低了复杂度,减少了系统成本。
英飞凌IGBT和碳化硅分立功率器件营销总监Roland Stele表示:“英飞凌致力于提供有助于客户最大限度提高其设计效率的产品,新的第五代碳化硅二极管实现了这一目标。由于降低了二极管损耗,该 产品适用于范围更广的开关频率,同时,它具备更强的浪涌电流承受能力,可实现更高可靠性。最新一代英飞凌碳化硅肖特基二极管是朝着充分挖掘碳化硅材料潜力迈出的一大步。”
在升压拓扑和功率因素校正(PFC)升压拓扑中结合新的1200V thinQ!碳化硅肖特基二极管和英飞凌出类拔萃的1200V Highspeed3 IGBT能够全面提升系统性能。相 比于采用传统硅二极管的解决方案,通过降低导通损耗(这允许使用更小尺寸的散热片或提高效率)和降低EMI(更小巧的更高性价比的EMI滤波器),不仅降低了二极管损耗,而且改善了Highspeed3 IGBT的性能。
供 货情况
第五代碳化硅二极管采用TO-247、TO-220和DPAK封装。此外,还提供了采用TO-247封装共阴极的出类拔萃的全新40A二极管可用于交错式拓扑,进一步了节省空间。现 已可提供TO-247封装样品,该系列将从2014年7月量产。其他封装系列将于2015年推出。如欲了解关于第五代1200V thinQ!™碳化硅肖特基二极管的更多信息,请访问 www.infineon.com/sicdiodes1200V.
Information Number
INFIPC201406.047
Press Photos
-
Infineon’s 5th generation1200V thinQ!™ SiC Schottky diodes feature ultra-low forward voltage even at operating temperatures, more than 100% improved surge current capability and excellent thermal behavior, the improved features result in significant efficiency improvement and robust operation in solar inverters, Uninterruptible Power Supplies (UPS), 3-phase SMPS (Switch Mode Power Supplies) and motor drives.TO247_1200V-SiC-G5
JPG | 559 kb | 2126 x 1597 px