防水、防尘又防潮:英飞凌推出超小型气压传感器DPS368
2019年6月4日,德国慕尼黑讯——英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出全新产品——XENSIVTM DPS368。这是一款能够同时测量温度与气压的小型化数字气压传感器。此产品具有±2 cm的超高精度以及低功耗,十分适于海拔、气流以及身体运动的精确测量,这也使之成为那些支持移动追踪以及导航功能的手机和可穿戴设备的理想之选。不仅如此,它还适用于家电(进行气流调节)、无人机(维持飞行稳定性)以及医疗器械(如智能吸入器)。
得益于其可靠的封装,DPS368可在50米深的水下保持一小时(IPx8),并保护传感元件免受灰尘和湿气的影响,这也使得电路板在装配线上的处理变得更加便利。8引脚LGA封装只有2.0 x 2.5 x 1.1 mm 3大小,与其他防水传感器相比,节省了80%的空间。
英飞凌气压传感器采用电容式气压传感器技术,即使温度发生变化,也能保证高精度测量。内部信号处理器能够将气压和温度传感器元件的输出转化为24位结果。借助传感器内储存的校准系数,相关应用可将测量结果转化为高精度的气压和温度值。然后凭借高达200 Hz的测量速率和快速的读出速度,DPS368可迅速给出反馈。不仅如此,集成的FIFO储存器可储存高达32个测量结果,节省了整个系统的功耗。
在采样率为1 Hz的气压测量时,XENSIV DPS368传感器的平均功耗仅为1.7 μA,在待机模式下,甚至能降至0.5 μA。该传感器可在300 至1200 hPa的气压和 -40°C 至 +85 °C的温度下工作,温度精度达到±0.5 °C。传感器测量数据和校准系数可通过串行I²C或SPI 接口获取。
供货情况
XENSIV DPS368气压和温度传感器现已支持订购。详见 www.infineon.com/DPS368。
Information Number
INFPMM201905-072