全新650 V CoolMOS™ CFD7A系列为汽车应用带来量身定制的超结MOSFET性能

2020-4-30 | 市场新闻

【2020年5月8日,德国慕尼黑讯】为满足电动汽车市场的需求,英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出全新产品系列:CoolMOS™ CFD7A系列。这些硅基高性能产品可用于车载充电器系统的PFC和DC-DC级,以及专为电动汽车应用优化的高低压DC-DC转换器。

 

凭借在汽车领域的多年从业经验,英飞凌将远超AEC Q101标准的最高品质与出色的技术知识相结合,推出CoolMOS™ CFD7A系列。

 

CoolMOS™ CFD7A完全兼容最高475 V DC的系统电压。按照开尔文源极,可达到更高的效率水平,最高效率达到98.4%。凭借其固有的快速体二极管和采用TO和SMD封装的丰富的产品系列,CFD7A器件非常适合用于PFC和DC-DC级。该产品系列支持以较低栅极损耗达到更高开关频率,从而实现更高功率密度,确保设计上更紧凑。此外,这种新型CoolMOS技术平台经过量身定制,旨在满足恶劣的汽车应用环境的需求,尤其是在宇宙辐射和设计鲁棒性方面。宇宙辐射问题从开发过程一开始就得以应对 ,并得到了实验结果的证明。

 

其丰富的封装组合方便设计,并可带来其他优势。英飞凌650 V CoolMOS™ CFD7A技术结合D²PAK 7引脚封装使用时,客户不仅受益于效率提升,而且能获得出色的热性能和更长的爬电距离。

 

CoolMOS™ CFD7A产品系列是在高度自动化的300 mm生产线上生产的,这有助于在满足不断增长的市场需求的同时,实现批量生产的零缺陷目标。

 

供货情况

采用TO-220、TO-247、TO-247短引脚、D²PAK 3引脚和D²PAK 7引脚封装的650 V CoolMOS™ CFD7A现在开始供货。如需了解详情,敬请访问: www.infineon.com/cfd7a

Information Number

INFPSS202004-053

Press Photos

  • 该产品系列支持以较低栅极损耗达到更高开关频率,从而实现更高功率密度,确保设计上更紧凑。
    该产品系列支持以较低栅极损耗达到更高开关频率,从而实现更高功率密度,确保设计上更紧凑。
    CoolMOS_CFD7A_series

    JPG | 280 kb | 2126 x 1535 px