新発売の650 V CoolMOS™ CFD7Aシリーズが、車載アプリケーションに最適なスーパージャンクションMOSFETの性能を実現
2020年4月30日、ミュンヘン(ドイツ)
エレクトロモビリティ市場のニーズに応え、インフィニオン テクノロジーズ(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)は新たな製品ファミリー CoolMOS™ CFD7A シリーズを発売します。シリコンベースで高い性能を誇るこの製品シリーズは、 車載充電器(オンボードチャージャー)システムのPFCステージとDC-DCステージ、および電気自動車アプリケーション用のHV-LV DC-DCコンバータに使用できます。
車載用製品分野で長年にわたって経験を積み重ねてきたインフィニオンは、車載用品質規格AEC Q101を上回る最高の品質と他の追随を許さない技術ノウハウを結集し、CoolMOS CFD7A シリーズを生み出しました。
CoolMOS CFD7Aシリーズは、最大475V DCのシステム電圧に完全に対応しています。ケルビン ソースを用いることで効率レベルを向上させ、最大98.4%の効率を達成しています。高速ボディダイオードを有し、スルーホールパッケージおよびSMDパッケージの製品を幅広くそろえた充実のラインアップを誇るCFD7Aのデバイスは、PFCステージおよびDC-DCステージに非常に適しています。この製品ファミリーでは、ゲート損失を低減させつつ、スイッチング周波数を高速化することに成功しました。そのため、電力密度が高く、結果としてよりコンパクトな設計が可能となっています。さらに、新しいCoolMOSテクノロジープラットフォームは、宇宙放射線への耐性や設計の堅牢性をはじめ、車載製品が置かれる厳しい環境のニーズを満たすように設計されています。宇宙放射線に対しては開発段階の最初から取り組みを開始し、その成果が実験結果によって証明されています。
CoolMOS CFD7Aは、さまざまな製品を取りそろえた幅広いパッケージのラインアップを誇り、製品への適用が容易にできることも魅力です。インフィニオンの650 V D2PAK 7-pinパッケージを組み合わせて使用すれば、効率の向上に加え、優れた熱特性の実現や、沿面距離の増加といったメリットも得られます。
CoolMOS CFD7A製品ファミリーは、完全にオートメーション化された300mmの生産ラインで製造されています。この製造ラインを通じて、大量生産での欠陥ゼロを目標に、増加し続ける市場の需要を満たすべく努めています。
供給状況
650 V CoolMOS CFD7AのTO-220、TO-247、TO-247(ショートリードタイプ)、D2PAK 3-pin、D2PAK 7-pinのパッケージが販売されています。詳細については、 www.infineon.com/cfd7aをご覧ください。
Information Number
INFPSS202004-053j
Press Photos
-
The product family allows reaching higher switching frequencies with low gate losses enabling more power-dense hence more compact designs.CoolMOS_CFD7A_series
JPG | 280 kb | 2126 x 1535 px