英飞凌推出EasyPACK™ CoolSiC™ MOSFET模块,适用于1500V太阳能系统和ESS应用的快速开关
近日,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出全新EasyPACK™ 2B模块。作为英飞凌1200 V系列的产品,该模块采用有源钳位三电平(ANPC)拓扑结构,并集成了CoolSiC™ MOSFET、TRENCHSTOP™ IGBT7器件、NTC温度传感器以及PressFIT压接引脚。此功率模块适用于储能系统(ESS)这样的快速开关应用,还有助于提高太阳能系统的额定功率和能效,并可满足对1500 V DC-link太阳能系统与日俱增的需求。
Easy模块F3L11MR12W2M1_B74专为在整个功率因数(cos φ)范围内工作而设计,它采用最先进的CoolSiC MOSFET和TRENCHSTOP IGBT7技术,并具备更高的二极管额定值。在储能应用中,每相单个模块能够实现最高75 kW功率。对于太阳能应用而言,每相并联两个模块则可以实现最高150 kW功率。
得益于改善引脚位置,该模块还可以确保短且无干扰的换流回路,以减少模块杂散电感。通过优化布局,EasyPACK 2B封装内的CoolSiC MOSFET芯片实现了卓越的热传导性能。此外,它还便于轻松地进行系统设计,支持高度灵活自由的逆变器设计。
供货情况
EasyPACK CoolSiC MOSFET模块F3L11MR12W2M1_B74现已供货。如欲了解更多信息,敬请访问: www.infineon.com/easywww.infineon.com/easy。
Information Number
INFIPC202104-061
Press Photos
-
作为英飞凌1200 V系列的产品,EasyPACK™ 2B模块采用有源钳位三电平(ANPC)拓扑结构,并集成了CoolSiC™ MOSFET、TRENCHSTOP™ IGBT7器件、NTC温度传感器以及PressFIT压接引脚。此功率模块适用于储能系统(ESS)这样的快速开关应用,还有助于提高太阳能系统的额定功率和能效,并可满足对1500 V DC-link太阳能系统与日俱增的需求。CoolSiC_MOSFET_Easy2B
JPG | 387 kb | 1796 x 1206 px