EasyPACK™ CoolSiC™ MOSFET モジュールは、ソーラーシステムや ESS アプ リケーション向けに 1500V の高速スイッチング DC リンク電圧を提供

2021/04/28 | マーケットニュース

2021 年 4 月 28 日、ミュンヘン (ドイツ)

インフィニオンテクノロジーズ AG(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)は、1200V ファミリーの EasyPACK™ 2B モジュールを新たに追加しました。このモジュールは、3 レベルのアクティブ NPC(ANPC)トポロジで提供 され、CoolSiC™ MOSFET、TRENCHSTOP™ IGBT7 デバイス、および NTC 温度センサを内蔵、接合に は PressFIT コンタクトテクノロジーを使用しております。このパワーモジュールは、 エネルギー貯蔵システ ム(ESS)のような高速スイッチングのアプリケーションに適しています。また、このモジュールは、 ソーラー システムの定格電力と効率を向上させ、1500V DC リンクのソーラーアプリケーションに対する需要の高ま りに寄与します。

最新の CoolSiC MOSFET と TRENCHSTOP IGBT7 技術を使用し、ダイオードの定格を向上させた Easy モジュール F3L11MR12W2M1_B74 は、力率の全範囲で動作するように設計されています。蓄電用途で は、1 相あたり 1 個のモジュールで最大 75kW の電力を供給することができます。太陽電池用途では、1 相あたり 2 個のモジュールを並列動作させることで、最大 150kW の電力を供給することができます。

また、ピン配置の改善により、モジュールの浮遊インダクタンスを低減し、短くクリーンな整流ループを実 現しています。また、最適化されたレイアウトにより、EasyPACK 2B パッケージ内の CoolSiC MOSFET チ ップの優れた熱伝導を実現しています。また、パワーモジュールはデザインインが容易で、インバータの 設計に高い自由度をもたらします。

出荷状況 EasyPACK CoolSiC MOSFET モジュール F3L11MR12W2M1_B74 は現在発売中です。詳細な情報は、 https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/igbt/igbt-modules/easy/をご覧ください。

Information Number

INFIPC202104-061j

Press Photos

  • Infineon’s EasyPACK™ 2B CoolSiC™ 1200 V comes in 3-level Active NPC (ANPC) topology and integrates CoolSiC™ MOSFETs, TRENCHSTOP™ IGBT7 devices, and an NTC temperature sensor along with PressFIT contact technology pins. With its improved pin positioning, the module ensures short and clean commutation loops with reduced stray module inductances. Its optimized layout enables excellent thermal conduction.
    Infineon’s EasyPACK™ 2B CoolSiC™ 1200 V comes in 3-level Active NPC (ANPC) topology and integrates CoolSiC™ MOSFETs, TRENCHSTOP™ IGBT7 devices, and an NTC temperature sensor along with PressFIT contact technology pins. With its improved pin positioning, the module ensures short and clean commutation loops with reduced stray module inductances. Its optimized layout enables excellent thermal conduction.
    CoolSiC_MOSFET_Easy2B

    JPG | 387 kb | 1796 x 1206 px