英飞凌推出业界首款支持更大功率的USB PD 3.1高压微控制器
【2021年8月3日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出业界首款支持USB Power Delivery(USB PD)3.1的高压微控制器(MCU)。该芯片简称为EZ-PD™ PMG1(Power Delivery Microcontroller Gen1),是英飞凌第一代USB 支持PD的MCU,针对需要高达28 V(140 W)的高压供电或受电的嵌入式系统。该器件支持USB PD 3.1规范中定义的更大功率,并利用MCU提供额外的控制功能。新产品非常适合消费市场、工业市场和通信市场的诸多应用,如智能扬声器、路由器、电动工具和园艺工具等。
PMG1系列集成了经市场验证的USB PD协议栈,能实现可靠的性能和高互操作性。它采用Arm® Cortex®-M0/M0+处理器,片内集成了高达256 KB的闪存和32 KB SRAM、USB 全速级外设、可编程通用输入/输出(GPIO)引脚、门驱动电路、低压降(LDO)稳压器和高压保护电路。另外,PMG1 MCU还提供硬件和固件保护,包括过压和过流保护、短路和反向电流保护、安全固件启动和签名固件更新等。
为提高面向设计人员的易用性,新器件包括可编程模拟和数字模块,可轻松定制智能模拟传感器并将其集成于应用。另外,PMG1 MCU也可现场编程,支持签名固件更新,从而提高效率。ModusToolbox™集成开发环境为开发提供支持,里面集成了PMG1的软件开发套件、原型设计套件以及快速启动指南,共同为编程提供支持。它们使得固件开发和测试变得简单易行,从而进一步缩短总体开发时间和产品上市时间。
英飞凌有线连接解决方案业务高级副总裁Ajay Srikrishna表示:“作为功率半导体的领导者,我们很高兴将新的PMG1系列推向市场。这样,原始设备制造商将能够进一步区分其消费应用、工业应用和商业应用。在我们的使命召唤之下,这款MCU使我们的客户能够将新产品推向市场,而这将有助于使消费者的日常生活更轻松、更安全、更环保。”
供货情况
USB PD微控制器系列PMG 1现在即可订购。如欲了解更多信息,敬请访问: www.cypress.com/products/ez-pd-pmg1-portfolio-high-voltage-mcus-usb-c-power-delivery。
Information Number
INFPSS202107-087