英飞凌推出EasyPACK™ 4B,为352 kW组串式光伏逆变器提供单模块解决方案
【 2022 年 11 月 29 日,德国慕尼黑讯】近日,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出了EasyPACK™ 4B新封装,进一步壮大其行业领先的Easy功率模块产品系列。这一封装的首发型号的目标应用为组串式光伏逆变器等应用,系统输出功率最高可达352 kW。而使用EasyPACK 3B的上一代光伏逆变器的输出功率为250 kW,与之相比,采用EasyPACK™ 4B的组串式光伏逆变器的输出功率可提高约40%。该模块旨在以更高的功率密度和更低的系统成本,实现结构简单但功能强大的逆变器设计,是1500 VDC组串式光伏逆变器的理想选择。
F3L600R10W4S7F_C22首发型号的推出,标志着带有三块DCB的EasyPACK 4B现已成为Easy系列的最大封装。但该模块仍然采用无基板设计、12 mm高封装以及PressFit(压接)引脚,且引脚引出位置灵活。与其他Easy封装一样,EasyPACK 4B可为平台型解决方案提供灵活性,并通过优化杂散电感减少设计工作量。该封装扩展了EasyPACK 3B的压力安装概念,可确保低热阻(Rth),并提高稳健性和产品质量。
F3L600R10W4S7F_C22首发型号为先进的中点钳位型三电平(ANPC)拓扑结构。该结构采用了最新一代1200 V CoolSiC™肖特基二极管和最新的950 V TRENCHSTOP™ IGBT7芯片技术,最大电流可达600 A。ANPC是组串式光伏逆变器常用的拓扑结构,它的特点是运行效率高、功率损耗低。按照拓扑结构配置芯片的模块,能够优化功率半导体的应用。
供货情况
EasyPACK 4B F3L600R10W4S7F_C22现已开放订购。全新Easy 4B封装将可用于其他规格的拓扑结构、额定电流和电压等级。更多信息,请访问: www.infineon.com/easy。
如需进一步了解英飞凌为提升能源效率所做出的贡献,请访问: www.infineon.com/green-energy。
Information Number
INFIPC202211-029
Press Photos
-
EasyPACK™ 4B模块旨在以更高的功率密度和更低的系统成本,实现结构简单但功能强大的逆变器设计,是1500 VDC组串式光伏逆变器的理想选择。F3L600R10W4S7F_C22首发型号的推出,标志着带有三块DCB的EasyPACK 4B现已成为Easy系列的最大封装。Easy_4B
JPG | 283 kb | 2126 x 1253 px