英飞凌推出高度集成的MOTIX™电机控制器和三相栅极驱动器
【 2022 年 7 月 6 日,德国慕尼黑讯】凭借其众多优点,三相 无刷直流(BLDC)电机正在成为设计现代化电池供电型电机产品的首要选择。然而,为了让产品符合人体工学设计并延长电池的使用寿命,需要缩小产品的尺寸并减轻重量,这给产品设计带来了巨大挑战。为了帮助设计师满足终端市场的需求,英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出了完全可编程的电机控制器MOTIX™ IMD700A和IMD701A。它们采用9 x 9 mm 2 64引脚VQFN封装,能够让 无线电动工具、园艺用品、 无人机、 电动自行车以及 自动导引车拥有更高的集成度以及功率密度,从而满足用户需求。
MOTIX IMD70xA系列控制器在一个非常小巧的封装中集成了 MOTIX 6EDL7141三相栅极驱动器IC和一颗额外的 XMC1404微控制器 (MCU),其外设和规格针对电机控制和驱动进行了优化。英飞凌的XMC1404 MCU中内置了一颗频率为96MHz的MATH协处理器,可增强无传感器磁场定向控制(FOC)算法中常用的计算能力,从而实现了系统性能的提升。此外,为了确保一流的控制性能,XMC1404保留了 XMC4000家族所拥有的大多数高端外设,包括PWM定时器、位置接口(POSIF)以及串行通信模块(包括CAN总线)。
该电机控制IC的特点是可通过控制栅极驱动器的压摆率,尽最大可能减少系统的电磁干扰。得益于其内置的高边和低边电荷泵,以及许多其他可调栅极驱动器参数,IMD70xA系列控制器即使在低电池电压水平下,也能为栅极驱动器供电,并且输出电压可调。此外,通过栅极驱动器的数字化配置进行电磁干扰管理,也是一项重要优势,这使得设计师无需改变电路板上的任何组件,即可进行电磁干扰测试设备的优化。而且,新推出的两款产品都具备一整套面向电机驱动的系统保护功能,如过流保护、欠压锁定、过温保护以及锁定转子检测等,进一步提升了系统的可靠性和稳健性。
新器件集成了精密电源和电流传感放大器,进一步减少了对外设电路的需求,从而减少了外部元器件的数量,并节省了PCB空间。这不仅简化了布线,降低了BOM成本和组装成本,同时为设计师提供了改进系统封装的可能性,帮助他们应对此类应用中需要将电机驱动器安装在狭小空腔中所带来的设计挑战。此外,由于搭载了6EDL7141栅极驱动器,新器件具有更高的灵活性,并能够通过用户友好型GUI配置许多功能。该GUI可通过SPI转USB接口与PC端进行数据通信。
供货情况
英飞凌的MOTIX IMD700A和IMD701A三相电机控制器IC,采用带底部裸焊盘的64引脚VQFN封装,现已开放订购。如需了解更多信息,请访问 www.infineon.com/imd700a 和 www.infineon.com/imd701a。
Information Number
INFPSS202206-095
Press Photos
-
英飞凌科技推出了完全可编程的电机控制器MOTIX™ IMD700A和IMD701A。它们采用9 x 9 mm2 64引脚VQFN封装,能够让无线电动工具、园艺用品、无人机、电动自行车以及自动导引车拥有更高的集成度以及功率密度,从而满足用户需求。MOTIX_IMD700A_and_IMD701A
JPG | 140 kb | 2126 x 1046 px