インフィニオン、高集積MOTIX™モーター コントローラーと3相ゲート ドライバーを発表

2022/06/22 | マーケットニュース

2022年6月20日、ミュンヘン (ドイツ)

三相ブラシレスDC (BLDC) モーターは、その多くの利点から、最新のバッテリー駆動モーター製品の設計に好ましい選択肢となりつつあります。一方で、人間工学の観点から小型軽量化して改良し、バッテリー寿命を延ばすことは設計上の大きな課題となっています。インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、設計者が最終市場の目的に合わせて、完全にプログラム可能なモーター コントローラーMOTIX™ IMD700AおよびIMD701Aを発表しました。これらは、9 x 9 mm² 64ピンVQFNパッケージで、 バッテリー式パワーツール、園芸用品、 ドローン軽電気自動車無人搬送車などに必要な集積化と高い電力密度を提供します。

MOTIX™ IMD70xAコントローラーは、 3相ゲート ドライバーIC MOTIX™ 6EDL7141の全機能に、モーター制御、駆動用に周辺回路と仕様が最適化された XMC1404 マイクロコントローラー (MCU) を搭載して1パッケージ化されています。インフィニオンのXMC1404 MCUは、96MHzのクロックで動作するMATHコプロセッサを搭載し、センサレス フィールドオリエンテッド制御 (FOC) アルゴリズムでよく使われる計算を強化して、システムの性能を向上させることができます。また、クラス最高の制御を実現するため、XMC1404は、PWMタイマー、位置インターフェース (POSIF)、シリアル通信モジュール (CAN含む) など、 XMC4000ファミリーのハイエンド周辺回路のほとんどを受け継いでいます。

モーター コントローラーICは、ゲート ドライブ スルー レートの制御が可能で、システムのEMIを最小化できます。IMD70xAでは、ハイサイド/ローサイド チャージ ポンプを内蔵し、バッテリー電圧が低い場合でもゲート ドライブの電源電圧を調整できるほか、ゲート ドライバー パラメータも多数調整可能です。ゲート ドライブのデジタル構成によるEMI管理は、基板上の部品を変更することなく、EMI試験設備での最適化を可能にする大きな利点があります。さらに、両製品は、OCP、UVLO、過熱、ローター ロック検出など、モーター ドライブ特有のシステム保護機能をフル装備しており、信頼性と堅牢性を高めています。

この新デバイスは、高精度電源と電流検出アンプを内蔵しており、周辺回路の必要性をさらに低減し、外付け部品点数とプリント基板面積を削減します。これにより、配線が簡素化され、BOMと組立コストが削減されるとともに、システム パッケージングの可能性が向上し、小型で狭い場所にモーター ドライブを搭載するようなアプリケーションに対応することが可能になります。さらに、6EDL7141ゲート ドライバーを搭載し、PCとUSBで接続されたSPIインターフェースから、ユーザーフレンドリーなGUIツールで設定できる柔軟性と多くの高度な設定機能を提供します。

 

供給体制について

インフィニオンのMOTIX™ IMD700AおよびIMD701A 3相モーター コントローラーICは、底面熱伝導パッドが露出した64ピンVQFNパッケージで、現在注文を受け付けています。

詳細は、 https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/motor-control-ics/bldc-motor-driver-ics/battery-supplied-bldc-motor-controller-ics/imd700a-q064x128-aa/ および https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/motor-control-ics/bldc-motor-driver-ics/battery-supplied-bldc-motor-controller-ics/imd701a-q064x128-aa/?redirId=195523 をご覧ください。

 

Information Number

INFPSS202206-095j

Press Photos

  • The highly-integrated MOTIX™ motor controller offer the desired integration and higher power density needed in cordless power tools drones or automated guided vehicles.
    The highly-integrated MOTIX™ motor controller offer the desired integration and higher power density needed in cordless power tools drones or automated guided vehicles.
    MOTIX_IMD700A_and_IMD701A

    JPG | 140 kb | 2126 x 1046 px