英飞凌推出新款高能效IPOL DC-DC降压稳压电源模块
【 2022 年 7 月 20 日, 德国慕尼黑 讯】当前,服务器、通信和网络存储应用都在尽最大努力降低功耗和缩减解决方案的尺寸。与此同时,瞬息万变的市场也要求系统解决方案提供商比以往更快地满足市场需求。有鉴于此,英飞凌科技股份公司(FSE代码: IFX / OTCQX代码: IFNNY)推出了高效、可靠的DC-DC降压转换器模块,进一步壮大其POL(负载电源)模块的产品阵容。这些模块对于希望借助紧凑、完全集成和易于设计的POL产品来帮助他们加快新产品上市的系统设计师而言,是理想的选择。它们主要面向空间和散热条件受限的应用,例如 电信和数据通信应用、服务器以及网络存储等应用。
TDM3883和3885 IPOL是完全集成的单输出降压转换器,能够提供高达3A/4A的连续负载,具有高效、出色的线路和负载调节能力,并且支持4.5 V – 14 V的宽输入电压范围。集成的电感和电容元件减少了外部组件的数量,有利于轻松实现更高功率密度的设计。与分立式解决方案相比,该集成解决方案通过最大限度地减少PCB走线来降低寄生参数,提升性能。与此同时,由于封装尺寸极小,这些模块能够节省高达80%的PCB占板空间,为客户的解决方案释放更多的可能性。对于这两款经过优化的电源模块,英飞凌在可靠性测试和成品测试(FT)中对集成的电感和电容元件都进行了严格测试,这进一步减轻了客户的工作量,使得他们无需再进行无源元件的选型和测试。
这两款模块关断时的供电电流都很小(10 μA),可以延长便携式设备的电池使用寿命。此外,由于拥有极小的基准电压(VREF)容差(0.5 V±1.0%)和低纹波,它们能够提供精确的输出功率,从而有助于提高系统的稳定性和可靠性。为此,它们还采用了带陶瓷电容且无需外部补偿的增强稳定性COT(恒定导通时间)引擎,以及强制连续导通模式(FCCM)选项。此外,这些模块还具有热补偿内部过流保护(OCP)功能,可以通过降低开关频率,以及利用二极管仿真模式(DEM),来提高轻载效率。在超轻负载条件下,它们可以进入低静态电流模式,这使其成为了减小待机功耗的理想选择。不仅如此,它们还具有内部软启动、启用输入、预偏压启动、热关断、电源正常输出、过压保护(OVP)和欠压锁定(UVLO)等其他功能。
供货情况
TDM3883和TDM3885是完全集成的POL 3A/4A单输出降压稳压模块,配备有集成的电感元件,分别采用了2.7x3.1x2.3 mm3 PG-LGA-15-1封装和3.1x3.8x2.3 mm3 PG-LGA-15-2封装。如需了解更多信息,请访问 http://www.infineon.com/ipol。
如需进一步了解英飞凌为提升能源效率所做出的贡献,请访问: www.infineon.com/green-energy。
Information Number
INFPSS202207-100
Press Photos
-
TDM3883和3885 IPOL是完全集成的单输出降压转换器,能够提供高达3A/4A的连续负载,具有高效、出色的线路和负载调节能力,并且支持4.5 V – 14 V的宽输入电压范围。3D-IPOL_TDM3883
JPG | 152 kb | 2126 x 1046 px
-
TDM3883和3885 IPOL是完全集成的单输出降压转换器,能够提供高达3A/4A的连续负载,具有高效、出色的线路和负载调节能力,并且支持4.5 V – 14 V的宽输入电压范围。3D-IPOL_TDM3885
JPG | 151 kb | 2126 x 1046 px