英飞凌推出适用于低功耗设备的高度集成的 iMOTION™ IMI110 系列模块
英飞凌科技股份公司(FSE 代码:IFX / OTCQX 代码:IFNNY)日前宣布,推出全新的 iMOTION™ IMI110 系列智能功率模块(IPM)。该产品系列在紧凑的 DSO-22 封装中集成了 iMOTION 运动控制引擎(MCE)、三相栅极驱动器和 600 V/2 A 或 600 V/4 A IGBT。这款集成的电机控制器系列适用于各种应用,包括大、小型家用电器中的电机,以及输出功率通常为 70 W 的风扇和泵机。取决于系统设计,该系列甚至可以实现更高的输出。
MCE 经过实践检验,能够在无传感器电机控制器中实现高效的磁场定向控制(FOC)。MCE 还附带电机控制和集成脚本,无需用户编写任何代码,即可随时投入使用。设计人员可以利用软件工具 Solution Designer 轻松配置和调试 MCE,从而更简单地开发高度集成、功能优化的电机控制解决方案,大幅加快产品上市速度。此外,他们还可以通过用于 iMOTION 模块化应用设计套件(MADK)的两个新控制板,快速设计特定客户基于iMOTION IPM的产品原型。
IMI110 系列可提供更佳的电气间隙和爬电距离。这些器件具有出色的耐用性和可靠性等特点,并且通过了HV-H3TRB 测试认证。得益于无传感器的单电阻采样方案、集成自举二极管和单层 PCB 设计,该产品系列的BOM(物料清单)成本更低。IMI110 系列已预先通过 UL/IEC 60730(B 类)标准的认证,达到应用对功能安全性的要求。此外,它们还在软硬件中采取了完善的保护措施。
供货情况
iMOTION IMI110 系列中的 600 V/2 A(IMI111T-026H)型号现已开放订购。600 V/4 A(IMI111T-046H)型号将于 2023 年第二季度初上市。了解更多信息,请访问 www.infineon.com/iMOTION 和 www.infineon.com/MADK。
如需详细了解英飞凌在提高能源效率方面做出的贡献,请访问: www.infineon.com/green-energy。
Information Number
INFIPC202303-072
Press Photos
-
-
iMOTION™ IMI110 系列模块在紧凑的 DSO-22 封装中集成了 iMOTION 运动控制引擎(MCE)、三相栅极驱动器和 600 V/2 A 或 600 V/4 A IGBT。iMOTION_IMI111T_026H_DSO-22
JPG | 365 kb | 2126 x 1667 px