インフィニオン、低電力デバイス向けに高集積のiMOTION™ IMI110シリーズを発表
2023年3月1日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は新しいインテリジェント パワー モジュール (IPM) シリーズiMOTION™ IMI110を発表します。このシリーズは、iMOTION™ モーション コントロール エンジン (MCE) と3相ゲートドライバー、 600 V/2 Aまたは 600 V/4 A のIGBTをコンパクトなDSO-22パッケージで組み合わせています。この統合型モーター コントローラー シリーズは、小型および大型の家電製品、ならびに通常70Wの出力電力を持つファンやポンプに搭載されるモーターに適しています。システム設計によっては、さらに高出力を実現することも可能です。
現場で実証されたMCEは、センサレス モーター インバーターに高効率なフィールド オリエンテッド コントロール (FOC) を実装します。すぐに使えるMCEは、コード不要のモーター制御と統合されたスクリプトを備えています。MCEは、設定とチューニングを容易にするソフトウェア ツール ソリューション デザイナーにより、高集積で機能に最適化されたモーター制御ソリューションの開発を簡素化し、迅速な市場投入を可能にします。さらに、iMOTION™ IPM用の2つの新しいスターターキットにより、顧客固有のiMOTION™ IPM の迅速なプロトタイピングが可能になります。
IMI110シリーズは、沿面距離とクリアランスを改善しました。また、HV-H3TRBに準拠し、優れた耐久性と信頼性を実現しています。センサレス シングルシャント動作、ブートストラップ ダイオードの内蔵、単層PCB設計により、部品点数 (BOM) の削減を実現しています。IMI110デバイスは、UL/IEC 60730 (クラスB) 規格の機能安全が要求されるアプリケーションの認証を事前に取得しています。さらに、ハードウェアとソフトウェアの保護機能をフルセットで利用可能です。
供給体制について
iMOTION™ IMI110シリーズは、600 V/2 A(IMI111T-026H)バリアントで現在注文可能です。600 V/4 A(IMI111T-046H)バリアントは、2023年第2四半期の早い時期に発売される予定です。
詳細については、 www.infineon.com/iMOTIONをご覧ください。
Embedded World 2023で新しい本製品シリーズを展示する予定です。
インフィニオンのエネルギー効率への貢献に関する詳細は こちらをご覧ください。
Information Number
INFIPC202303-072j
Press Photos
-
Infineon’s new intelligent power module (IPM) series iMOTION™ IMI110 combines the iMOTION Motion Control Engine (MCE) with a three-phase gate driver and 600 V/2 A or 600 V/4 A IGBTs in a compact DSO-22 package. The integrated motor controller series is suitable for motors in small and large household appliances as well as fans and pumps with typically 70 W output power. Depending on the system design, even higher outputs can be achieved.iMOTION_IMI111T_046H_DSO-22
JPG | 365 kb | 2126 x 1667 px
-
Infineon’s new intelligent power module (IPM) series iMOTION™ IMI110 combines the iMOTION Motion Control Engine (MCE) with a three-phase gate driver and 600 V/2 A or 600 V/4 A IGBTs in a compact DSO-22 package. The integrated motor controller series is suitable for motors in small and large household appliances as well as fans and pumps with typically 70 W output power. Depending on the system design, even higher outputs can be achieved.iMOTION_IMI111T_026H_DSO-22
JPG | 365 kb | 2126 x 1667 px