全新 i-ToF 图像传感器助力打造更小巧的 3D 摄像系统,在优化成本的同时提升量子效率

2023-2-28 | 市场新闻

2023 03 28 日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE 代码:IFX / OTCQX 代码:IFNNY)与 专注于3D ToF 领域的优质合作伙伴湃安德(pmd)联合推出IRS2877C ToF VGA 传感器的性能进阶版——IRS2976C 飞行时间(ToF)VGA 传感器。该传感器是 REAL3™ 系列产品的新成员。

 

这款产品采用了英飞凌的新型像素技术,将像素的量子效率提升到 30% 以上,达到迄今为止只有背面照明(BSI)传感器才能实现的水平,同时又保持了正面照明(FSI)传感器的成本优势。得益于此,IRS2976C 图像传感器成为全球首款获得谷歌人脸识别三级认证(增强级)的 ToF 图像传感器,且能在移动设备的显示屏下无缝运行。

 

IRS2976C 图像传感器支持多种远距离、低功耗使用场景,测量距离可达到甚至超过 10 米。与REAL3™ 系列的所有其他成员一样,这款图像传感器的每一个像素都采用了湃安德的背景照明抑制(SBI)专利技术,从而可以在高动态范围(HDR)和日光场景中提供稳健的数据。

 

英飞凌科技 3D 传感业务副总裁 Christian Herzum 表示:“我们采用了独特的 ToF CMOS 制程,能够确保在室内外环境中提供卓越的灵敏度和稳健度。此外,我们的 IRS2976C 3D ToF 图像传感器还具有强大的功能和出色的灵活性,可以优化 3D 摄像系统设计。这款传感器是智能手机、支付终端、智能门锁等应用进行安全身份认证的理想选择,同时也适用于虚拟现实和增强现实(AR/VR)头戴设备、服务机器人和各种物联网设备。

 

IRS2976C 图像传感器可支持640 x 480的系统 VGA 分辨率。该图像传感器凭借世界排行前列的小巧外形尺寸——23 mm²,可轻松兼容之前的 IRS2877C 图像传感器,并且能非常方便地升级。超高的集成度使传感器所使用的材料数量大大减少,外形更小巧,设计更简单。全新 IRS2976C 图像传感器可与英飞凌最新的 VCSEL 驱动程序 IRS9102C 配合使用,助力研发人员设计体积更小、成本更低的 3D 摄像系统。

 

供货情况

IRS2976C 图像传感器的工程样品现已上市。新产品已在西班牙巴塞罗那 2023 年世界移动通信大会上展出。了解更多信息,请访问 www.infineon.com/real3

Information Number

INFPSS202302-067

Press Photos

  • 英飞凌科技与专注于3D ToF 领域的优质合作伙伴湃安德(pmd)联合推出IRS2877C ToF VGA 传感器的性能进阶版——IRS2976C 飞行时间(ToF)VGA 传感器。
    英飞凌科技与专注于3D ToF 领域的优质合作伙伴湃安德(pmd)联合推出IRS2877C ToF VGA 传感器的性能进阶版——IRS2976C 飞行时间(ToF)VGA 传感器。
    ToF-Imager_IRS2976C_application

    JPG | 474 kb | 2126 x 1418 px