英飞凌推出具有 USB-C PD 和升降压充电控制器的高压 MCU,简化嵌入式系统设计

2023-3-29 | 市场新闻

2023 03 29 日,德国慕尼黑讯】USB-C已被消费电子行业广泛采用为首选连接器,有望取代大多数高达 240 W 的传统电源适配器。随着全球过渡到采用基于 USB-C 的直流电源,快速充电协议日渐普及,电源的功能性和用户体验也得到进一步提升。为满足这一趋势带来的需求,英飞凌科技股份公司(FSE 代码:IFX / OTCQX 代码:IFNNY)推出 EZ-PD™ PMG1-B1,进一步完善了具有 USB-C 电力传输(PD)功能的 EZ-PD PMG1 系列高压微控制器(MCU)产品。

 

PMG1-B1 PD MCU 是集 USB-C PD 控制器、升降压电池充电控制器、高压保护电路和微控制器于一体的单芯片解决方案。该产品主要面向电池供电应用,如 电动工具个人护理产品智能家电和其他便携式设备。

 

英飞凌科技有线连接解决方案产品线高级副总裁兼总经理 Ganesh Subramaniam 表示:“作为 USB-C PD 微控制器的市场领导者,我们很高兴为市场带来全新 PMG1-B1 PD MCU。该产品可为OEM简化电池供电系统中的 USB-C PD 集成。这款MCU 能提供非常高的集成度,可通过单个芯片实现 USB-C PD 连接、电池充电、高压保护和 MCU 功能。”

 

该半导体器件通过了 USB PD 3.1 认证,并采用英飞凌经过市场验证的 EZ-PD TM 堆栈,能够确保其符合最新的 USB-C 和 PD 规范并具有互操作性。它集 USB-C PD 控制器、升降压电池充电控制器、32 位 Arm® Cortex®-M0 处理器和 128 KB 闪存 MCU 于一身,并且结合了一系列模拟和数字外围设备,如定时器、UART、SPI、I²C 接口和 PWM。此外,PMG1-B1 还集成了其他高压电路,如 VBUS 供电的稳压器、FET 栅极驱动器和高级故障保护电路(含过压、过流保护和 VBUS 到 CC 短路保护),从而确保运行稳健可靠。

 

PMG1-B1 PD MCU 凭借 40 V 容限和可编程开关频率(150 至 600 kHz)支持 4 V 至 24 V 的宽输入电压范围,可以为 USB-C 端口提供高达 100 W(20 V,5 A)功率,因此能够给一体化 USB-C PD MCU 解决方案中的 2 串至 5 串电池充电。这款MCU具有高集成度,能够为客户提供一个外形小巧的单芯片解决方案,并节约成本。

 

为支持实现 MCU 的应用开发,英飞凌还向开发人员提供了 ModusToolbox™ 固件开发环境。该开发环境可配合相应的板级支持包(BSP)以及 EZ-PD PMG1 软件开发工具套件(SDK)一起使用,无需用户掌握专家级的器件知识。

 

供货情况

具有 USB-C PD 的 EZ-PD PMG1-B1 高压 MCU 提供两种变体,采用卷轴或者托盘式封装。这两种变体均采用 VQFN-48 封装,现已开放订购。了解更多信息,请访问 www.infineon.com/pmg1-b1

Press Photos

  • PMG1-B1 PD MCU 是集 USB-C PD 控制器、升降压电池充电控制器、高压保护。
    PMG1-B1 PD MCU 是集 USB-C PD 控制器、升降压电池充电控制器、高压保护。
    EZ-PD_PMG1-B1_product

    JPG | 456 kb | 2126 x 1079 px