インフィニオン、USB-C PDとバックブースト充電コントローラーを搭載した高電圧MCUを発表

組込みシステム設計の効率化に貢献

2023/04/10 | マーケットニュース

2023年3月8日、ミュンヘン (ドイツ)

 

USB-Cは、家電業界で選択されるコネクタとして広く採用されており、最大240Wまでの従来の電源アダプタの大半を置き換えるといわれています。世界的にUSB-CベースのDC電源に移行するにつれ、急速充電プロトコルはどこにでもあるものになり、高機能化とユーザー体験の向上を可能にします。こうした需要に応えるために、インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、USB-Cパワー デリバリー (PD) を搭載した高電圧マイクロコントローラー (MCU) EZ-PD™ PMG1ファミリーに新たに加わるEZ-PD™ PMG1-B1 を発表しました。

 

EZ-PD™ PMG1-B1は、USB-C PDコントローラー、バックブースト バッテリー充電コントローラー、高電圧保護回路、マイクロコントローラーを統合したワンチップ ソリューションです。 電動パワーツールパーソナル ケア製品家電製品、その他のポータブル デバイスなど、バッテリー駆動のアプリケーションをターゲットとしています。

 

インフィニオンのワイヤードコネクティビティソリューション担当シニア バイス プレジデント兼ゼネラル マネージャーであるガネッシュ スブラマニアム (Ganesh Subramaniam) は「USB-C PDマイクロコントローラーのマーケットリーダーとして、OEM向けのバッテリー駆動システムにおけるUSB-C PD統合を簡素化するこの新製品を発表できることを嬉しく思います。このMCUは、USB-C PD接続、バッテリー充電、高電圧保護、MCU機能を1つのチップで実現する、これまでにないレベルの統合を可能にするものです」と述べています。

 

このデバイスは、USB PD 3.1認証を取得しており、市場で実績のあるインフィニオンの EZ-PD™ stack (USB-C高電圧マイクロコントローラー) を ベースにしているため、最新のUSB-CおよびPD仕様への準拠と相互接続性を確保しています。また、USB-C PDコントローラー、バックブーストバッテリー充電コントローラー、128KBフラッシュメモリ付き32ビットArm® Cortex®-M0プロセッサMCU、タイマー、UART、SPI、I²Cインタフェース、PWMなどの各種アナログおよびデジタル周辺回路を備えています。さらに、VBUS電源レギュレーター、FETゲートドライバーなどの高電圧回路や、過電圧、過電流保護、VBUS to CC短絡保護などの高度な故障保護回路を統合し、堅牢で信頼性の高い動作を提供します。

 

EZ-PD™ PMG1-B1は、4V~24Vの広い入力電圧範囲と40Vの入力耐圧、プログラマブルなスイッチング周波数 (150~600kHz) をサポートし、最大100W (20V、5A) の電力をUSB-Cポートに供給します。これにより、統合されたUSB-C PD MCUソリューションにおいて、2~5セルのバッテリーを充電することができます。こうした高度な統合により、このMCUはフットプリントを最適化することのできるシングルチップ ソリューションとして、お客様の部品点数 (BOM) の削減を実現します。

 

MCUを実装したアプリケーションの開発をサポートするために、インフィニオンは開発者に ModusToolbox™ファームウェア開発環境を提供しています。適切なボードサポートパッケージ(BSP)およびEZ-PD™ PMG1ソフトウェア開発キット (SDK) と共に、デバイスリソースの複雑さを専門家レベルで理解する必要性をなくしています。

 

供給体制について

本製品はテープ&リールまたはトレイパッケージの2つのバリエーションがあります。どちらのバージョンもVQFN-48パッケージで提供され、現在注文可能です。詳細については こちら をご覧ください。

Information Number

INFPSS202303-077j

Press Photos

  • The PMG1-B1 PD MCU from Infineon is a single-chip solution that integrates a USB-C PD controller, a buck-boost battery charge controller, high voltage protection circuitry, and a microcontroller.
    The PMG1-B1 PD MCU from Infineon is a single-chip solution that integrates a USB-C PD controller, a buck-boost battery charge controller, high voltage protection circuitry, and a microcontroller.
    EZ-PD_PMG1-B1_product

    JPG | 456 kb | 2126 x 1079 px