汽车车身控制模块 (BCM)
可扩展且灵活的车身控制产品系列
车身功能的增加和车辆内饰级别的变化要求车身控制模块 (BCM) 需要灵活且可扩展的产品。例如,座椅模块可能提供多种功能,但会因车辆类型而异。
将 ECU 的基本功能(电源、驱动、传感、控制和通信)与多功能的车身控制单元解决方案相结合。
用于功能性车辆控制的多面车身控制模块
BCM的驱动、监控和控制车辆的车身功能和相关的电子控制单元 (ECU)。BCM 充当车辆车身的大脑,负责管理照明、车窗、门锁、座椅控制等汽车功能。 英飞凌先进的BCM解决方案具有强大的性能、可靠性和可扩展性,使汽车制造商能够增强车辆功能并提供无缝和直观的驾驶体验。 借助英飞凌的 BCM,车辆配备了智能控制系统,可提高舒适性、便利性和安全性。
智能 BCM:更加安全、平稳的驾驶,更好的功能和舒适度
BCM 结合了电子控制单元的所有六个核心功能:
- 为模块提供英飞凌各种产品系列的电源IC:OPTIREG™ Linear、OPTIREG™ Switcher和 OPTIREG™ SBC(集成LDO或DC-DC的系统基础芯片)。
- 用于控制车辆中各种功能的负载的产品: PROFET™+2(/product/power/smart-power-switches/high-side-switches/profet-plus-2-12v-automotive-smart-high-side-switch/?redirId=225473),PROFET™ Load Guard, Power PROFET™, SPOC™+2, SPIDER+, HITFET™+, LITIX™, MOTIX™ ,多MOSFET驱动芯片和MOSFET.
- 使用XENSIV™系列的磁性传感器(并在BCM中进行监控)或集成到电源芯片中。 对于汽车门禁,英飞凌提供远程无钥匙进入 (RKE) 和被动无钥匙进入 (PKE) 的收发器和接收器。
- 使用 TRAVEO™ T2G 和AURIX™微控制器控制整个车身。
- 通过LIN或CAN/CAN FD收发器系列通过车辆总线系统与其他汽车功能通信,或与系统基础芯片系列的电源集成。
- 来自 SEMPER™ NOR闪存系列的高性能闪存解决方案。
使用多功能控制模块单元实现定制驾驶体验
在不断变化的汽车领域中,客制化已成为客户满意度的关键。 为了满足这一需求,英飞凌提供了一系列多功能控制模块单元,使汽车制造商能够创造个性化的驾驶体验。
英飞凌的电源开关系列,包括PROFET™ +2、SPOC™ +2和SPIDER+,提供了市场上最具扩展性的保护开关产品组合。 这些开关是控制模块单元的支柱,可实现不同功能的无缝集成。
作为电源开关系列的补充,我们全面的产品组合包括微控制器、传感器、执行器、收发器等。 这些组件协同工作,为控制模块单元创建了整体解决方案,从而实现了各种车辆功能的无缝集成。
在本培训中,您将:
- 了解英飞凌 TLE9210x 系列多 MOSFET 驱动器 Ic,产品旨在通过单个封装器件控制多达 8 个半桥(最多 16 个 N 通道 MOSFET)
- 简要了解 TLE9210x 的主要功能和应用