用于全LED前大灯系统的多通道LED驱动器
综述
电源、通信和LED控制专用解决方案
全LED前大灯包含驱动前大灯所有灯光功能的多通道ECU。因此,它们集成了功率级以及通信接口和微控制器。英飞凌提供电源、通信和LED控制专用解决方案。
- LED驱动器IC:
LITIX™ Power/Power Flex – 英飞凌升压和升降压控制IC是用于紧凑高效型DC-DC转换器的成熟解决方案。我们的同步降压和升降压控制器助力实现用于大LED电流的高性能转换器。 - MOSFET:
OptiMOS™ 5涵盖60V、80V、100V MOSFET系列产品,拥有宽RDSon导通电阻范围,采用3x3 S3O8和5x6 SSO8无引线封装。它们与OptiMOS™ T2 5x6 DualSSO8产品系列相结合,可成为适用于DC-DC转换器和反极性保护的理想器件。 - 微控制器:
Traveo™-II Body系列的性能、内存和外设可扩展性最高。 - 电源IC:
通过将系统电源和通信接口集成在一颗芯片中,OPTIREG™系统基础芯片(SBC)实现了高集成度和高性能,并优化了系统成本和空间布局。
除此之外,我们还提供电机驱动器和智能开关等其他产品。
文件
视频
培训
![TLD6098-2ES](/export/sites/default/_images/product/power/Lighting/LITIX-Automotive-LED-Driver-IC/Getting-started-with-TLD6098-2ES-in-dual-phase-for-high-power-applications-E2.png_1779873395.png)
The TLD6098-2DPVB2G evaluation board is a dual-phase boost-to-ground switching power supply, which, under nominal conditions, can deliver a constant voltage of 43-52 V and a current of up to 7A.
![LED voltage supply LITIX](/export/sites/default/_images/product/automotive-system-ic/TLD5191ES_driving_powerful.JPG_1758632412.jpg)
- Understand how the 4-switch buck-boost DC-DC promotes efficiency in LED and other voltage supply applications
- Outline the main characteristics of the TLD5191ES and its target applications.
![TRAVEO™ T2G](/export/sites/default/_images/product/trainings/Traveo-T2G.jpg_1758632412.jpg)
By the end of this training you will:
- Know the principle algorithm for HD lighting and commonly used architectures;
- Be familiar with Infineon’s MCU families that can be used for lighting, namely AURIX™ TC3xx and TRAVEO™ T2G
![Getting started with mosfets](/export/sites/default/_images/product/power/Power-MOSFETs/Getting_started_with_mosfets.PNG_1758632412.png)
本培训将带您:
- 详细了解英飞凌面向48 V轻混电动汽车(MHEV)应用的丰富MOSFET产品选择
- 了解英飞凌为何及如何巩固在40 V MOSFET市场的地位,并熟悉英飞凌最新的60 V MOSFET
![car optireg training](/export/sites/default/_images/product/power/Linear-Voltage-Regulator/optireg_application_compass.PNG_1779873395.png)
![Power and Power Flex for automotive front lighting](/export/sites/default/_images/product/power/Frontlight_LITIX.JPG_1781720437.jpg)
本培训将带您:
- 了解LED的优势,确定前大灯的不同特点和需求。了解英飞凌的LITIX™ Power和Power Flex产品系列。
- 全面了解为您的设计提供帮助的英飞凌支持性材料,其中包括各种软件、文档和评估板等。
支持