聚焦政府身份证明
综述
请选择一个子分类
值得信赖的数字身份解决方案
政府身份证件市场正在加快从通常为纸质或塑料的物理安全材质向微处理器的转变。在整个范围内 – 从身份证和护照到投票卡和驾驶证 – 数字身份解决方案能够提升国家安全,限制身份欺诈,以及为居民提供更加方便的自动识别和身份验证服务。
然而,身份证件在数字化的同时也面临着许多挑战。嵌入式芯片必须提供强大的保护机制来防止未经授权的访问,以便捍卫隐私。此外,这些卡片必须支持灵活的部署方案以适应不断增长的多应用模式 – 例如,电子身份证、电子钱包和电子医疗三卡合一。同时性能也很关键,需要满足居民不断升级的对于便利性和快捷性以及非接触式处理的需求。
当前政府身份证明应用的可信赖合作伙伴
英飞凌在过去30多年的时间里一直引领安全市场的发展,已经在世界各地交付了超过150个成功的ID证明项目。仅在欧洲就有超过75%的居民电子身份证项目使用我们的芯片,而在全球有60%的智能医疗保健卡使用我们的芯片。
凭借着同客户的长期密切的合作伙伴关系和我们的全球支持能力 – 以及我们的非接触式技术中心 – 我们形成了对行业的深入洞察力,能够提供专为客户的独特需求量身定制的解决方案。
我们的成功也要归功于优秀的面向未来的技术、高速的非接触式性能以及适应不同的ID项目需求的内存可扩展性。
此外,我们致力于使用开放式的标准,以便支持向多应用卡片的转移。
针对面向未来的政府电子文件的先进安全技术
例如我们的SLE 78安全控制器,配有Integrity Guard数字硬件安全 SOLID FLASH™内存和通用准则EAL 6+安全认证,使其特别符合当前的政府安全需求。
更具性价比的SLE 77解决方案同样建立在我们成熟的传感器技术和SOLID FLASH™之上。
此外,客户可以依靠我们构建集成解决方案,将操作系统和应用软件捆绑在一起,以加速推向市场。
我们的产品组合概览:
视频
支持