Behördliche Ausweise im Fokus
Bitte wählen Sie eine Unterkategorie
Lösungen für sichere, digitale Identitäten
Der Markt für behördliche Ausweisdokumente setzt immer stärker auf Mikroprozessoren statt auf rein physikalische Sicherheitsmerkmale in Dokumenten aus Papier oder Kunststoff.
Über das gesamte Spektrum – von Personalausweisen über Reisepässe bis hin zu Wahlbenachrichtigungen und Führerscheinen – können digitale Ausweislösungen bequemere, automatische Legitimierungs- und Authentifizierungsdienste für die Bürger ermöglichen, und gleichzeitig die Sicherheit verbessern um Identitätsbetrug einzudämmen. Jedoch birgt die Digitalisierung von Ausweisdokumenten auch eine Reihe von Herausforderungen.
Die integrierten Chips müssen gespeicherte persönliche Daten durch robuste Schutzmechanismen vor unbefugtem Zugriff schützen. Außerdem müssen sie flexibel auch kombinierte Anwendungen (beispielsweise ein Personalausweis mit Bezahl- und Krankenversicherten-Funktionalität) ermöglichen, um deren wachsender Bedeutung gerecht zu werden. Auch Effizienz ist ein wichtiger Faktor, da das kontaktlose Einlesen des Ausweises bequem und schnell vonstattengehen soll.
Der vertrauenswürdige Partner für moderne behördliche Ausweisdokumente
Infineon Technologies hat im ID Segment weltweit über 150 erfolgreiche Referenzprojekte durchgeführt und ist seit mehr als 30 Jahren das führende Unternehmen auf dem Sicherheitsmarkt. Alleine in Europa setzen bereits über 75 % der nationalen E-Pass-Projekte und 60 % der elektronischen Versichertenkarten auf unsere Chips.
Durch enge, seit vielen Jahren bestehende Partnerschaften mit unseren Kunden, durch unsere globalen Support-Angebote, sowie unserem Contactless Competence Center, haben wir tiefgreifende Branchenkenntnisse erworben, die es uns ermöglichen, Lösungen zu entwickeln, die genau auf die jeweiligen Bedürfnisse der einzelnen Kunden abgestimmt sind.
Unseren Erfolg verdanken wir erstklassigen, zukunftssicheren Technologien, kontaktloser Hochgeschwindigkeitsleistung und skalierbaren Speichern - individuell auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Ausweisprojekten zugeschnitten.
Außerdem haben wir uns offenen Standards verpflichtet, um die Entwicklung kombinierter Anwendungen zu unterstützen.
Modernste Sicherheitstechnologien für zukunftssichere, elektronische Ausweise
Unsere SLE 78 Sicherheitscontroller sind beispielsweise mit dem digitalen Hardwaresicherheitskonzept Integrity Guard und robustem SOLID FLASH™ Speicher ausgestattet, und nach Common Criteria EAL 6+ (hoch) sicherheitszertifiziert. Dadurch eignen sie sich bestens für die heutigen behördlichen Sicherheitsanforderungen.
Unsere kosteneffiziente Lösung SLE 77 setzt auf bewährte Sensortechnologie und verwendet ebenfalls SOLID FLASH™. Außerde m bieten wir unseren Kunden integrierte Lösungen, eine Kombination aus Betriebssystem und Anwendungssoftware, die die Markteinführungszeit für sie noch weiterverkürzen.
Unser Portfolio auf einen Blick:
- SLC52G Sicherheitscontroller-Familie: digitale Hardwaresicherheit
- SLE 78 Sicherheitscontroller-Familie: digitale Hardwaresicherheit „Integrity Guard“
- SLE 77 Sicherheitscontroller-Familie
- SLJ 52G Familie: Java Card™ Plattform auf SLE 78
- SLN 52G Familie: Native generische Plattform auf SLE 78
- SLJ 32G Familie: Java Card™ Plattform auf SLE 77
Infineon erhält das Siegel „IT Security Made in Germany“